Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que PM-WEB?

O PM-WEB permite acesso central e seguro baseado na web a todos os complementos PM — independente do sistema e sem instalação. Seja PC, tablet ou smartphone: os dados de produção podem ser acessados com segurança no navegador a qualquer hora e em qualquer lugar. A conexão flexível com várias instalações de servidores PM Add-On garante uma visão geral ideal - para relatórios em lote do PM‑QUALITY, KPIs do PM‑ANALYZE ou do planejamento de pedidos do PM‑CONTROL.

A imagem mostra dois controles web diferentes do PM Add-On exibidos lado a lado.

Acesso central a todos os controles web dos complementos PM

O PM-WEB fornece acesso a todos os controles web dos complementos PM por meio de uma página inicial central, sem o incômodo de alternar entre diferentes aplicativos. Isso permite que os usuários sempre acompanhem todos os dados de produção relevantes.

Alterne entre várias plantas sem problemas

Graças à conexão simultânea a várias instalações do PM Add-Ons, diferentes sites de produção podem ser acessados por meio da página inicial do PM‑WEB. Todos os dados do sistema podem ser acessados com um clique, sem precisar fazer login novamente.

Instalação, acesso gratuito através de qualquer navegador moderno

O PM-WEB não requer nenhuma instalação de cliente. O acesso direto por meio de um navegador, seja em um PC, tablet ou smartphone, permite monitoramento e análise flexíveis de qualquer lugar da rede.

Funcionalidades em destaque

Acesso centralizado a todos os controles da web para complementos PM

O PM-WEB integra as interfaces de usuário dos complementos PM em um aplicativo web central. Acesse gráficos de Gantt e KPIs do PM‑ANALYZE, pedidos e receitas do PM‑CONTROL ou relatórios e tendências em lote do PM‑QUALITY. O PM‑WEB é adequado para uso na DMZ como um link entre a infraestrutura central de rede de TI e o nível de OT.

A imagem mostra o PM‑WEB com acesso aos controles do PM Add-Ons. O controle BatchTrend selecionado é exibido à direita.

Autenticação e controle de acesso

O PM-WEB se integra perfeitamente ao Active Directory para login do usuário. Com o PM‑WEB Configurator, você pode definir com precisão quem tem acesso a qual complemento PM e qual local — refinado, relacionado ao grupo de usuários e totalmente adaptado à sua organização. A comunicação criptografada entre o PM‑WEB e o PM Add-On atende aos requisitos dos padrões de segurança modernos.

A imagem mostra o Configurador PM‑WEB. A interface permite configurar as permissões e propriedades do usuário.

Perguntas frequentes