PADS Pro Essentials
O PADS Pro Essentials oferece um design de PCB acessível para engenheiros independentes. O software fornece ferramentas de nível profissional, fácil acesso digital e suporte baseado na comunidade.
Comece onde você precisa. Escale quando estiver pronto. A família Xpedition cresce com você.
De engenheiros independentes a organizações globais, a família Xpedition é uma plataforma de projeto de PCB e sistemas eletrônicos totalmente integrada e escalável que ajuda as equipes a projetar corretamente na primeira vez, validar mais cedo e entregar entregas mais limpas do projeto à fabricação, sem reformular a plataforma à medida que a complexidade aumenta.
Sistemas e Design de PCB a complexidade superou as ferramentas pontuais e as transferências do tipo “jogue por cima da parede”. As equipes que vencem não são apenas mais rápidas no layout — elas são melhores em evitar respins mantendo a Por que (intenção de design), o como (restrições), o O quê (componentes) e o podemos construí-lo? (verificação + DFM) conectado continuamente desde o conceito até o lançamento. Xpedition foi criado para essa realidade conectada: uma plataforma integrada e escalável que ajuda as equipes a se moverem rapidamente sem sacrificar a confiança da engenharia à medida que a complexidade e as necessidades de colaboração aumentam.
Os programas de PCB falham quando a intenção é espalhada por arquivos, ferramentas e pessoas — as restrições variam, as bibliotecas divergem e o “conhecimento tribal” se torna a única maneira de entender por que algo foi feito. O Xpedition foi projetado como um ambiente integrado em que o esquema, o layout, as restrições, as bibliotecas e os resultados posteriores permanecem alinhados, de modo que o Por que por trás das decisões é mais fácil de preservar e o como é mais fácil de aplicar à medida que o design evolui.
O que isso parece na prática: menos etapas de tradução, menos incompatibilidades entre domínios e um fluxo de trabalho em que as mudanças são mais fáceis de gerenciar sem perder a confiança nos dados.
Com as taxas de borda e a densidade de energia atuais, esperar até o final para validar o SI/PI (e outras verificações) transforma a verificação em um multiplicador de risco programado. A abordagem de melhores práticas é a verificação orientada por protótipos digitais, verificando progressivamente à medida que você projeta para que você possa fazer as grandes compensações mais cedo, quando o design ainda é flexível. O Xpedition apoia essa mentalidade de mudança para a esquerda, de modo que a verificação se torna parte da convergência, não um portão na linha de chegada.
O que isso parece na prática: os problemas são expostos quando as correções são mais baratas, as iterações se tornam mais restritas e a aprovação se torna confirmação, não descoberta.
Perguntas sobre fabricação, DFM fugas e rotatividade de documentação raramente são “problemas de fabricação” — são sintomas de um ciclo de feedback tardio. O Xpedition suporta verificações simultâneas de DFM e reconhecimento de fabricação, portanto, muitos problemas podem ser identificados e resolvidos enquanto você ainda está projetando, não após o lançamento. Ele também suporta a troca inteligente de dados de fabricação (por exemplo, ODB ++/IPC-2581) para reduzir a ambigüidade e minimizar os erros decorrentes da tradução das saídas ou da reinterpretação da intenção posteriormente.
O que isso parece na prática: menos ciclos de ida e volta evitáveis com fabricantes/montadores e um caminho mais previsível por meio do NPI.
A maioria das ECOs tardias vem do desalinhamento entre as partes interessadas: problemas de ajuste mecânico, mudanças nos requisitos, propriedade incerta das revisões ou “qual BOM é atual?” confusão. Suporta o Xpedition Projeto conjunto ECAD/MCAD fluxos de trabalho para que as equipes do ECAD e do MCAD possam permanecer sincronizadas sem forçar nenhum dos lados a abandonar sua ferramenta preferida. E com a disciplina de lançamento conectada ao PLM, as equipes podem fortalecer o controle de revisões, a rastreabilidade e a visibilidade do ciclo de vida, para que as mudanças sejam controladas, auditáveis e mais fáceis de comunicar.
O que isso parece na prática: menos surpresas mecânicas tardias, lançamentos mais limpos e menos tempo perdido na reconciliação de versões.
Volatilidade da cadeia de suprimentos transforma a seleção de peças em uma decisão de engenharia com impacto no cronograma e na receita. Se a validação da BOM ocorrer com atraso, ela cria loopbacks que podem levar dias ou semanas, especialmente quando as alternativas exigem mudanças na pegada/modelo. O Xpedition permite aprimorar a inteligência de fornecimento de componentes e a visibilidade da BOM, para que os engenheiros possam considerar a disponibilidade, as alternativas e os riscos mais cedo, enquanto o projeto ainda tem espaço para se adaptar.
O que isso parece na prática: menos substituições “confusas” no final do ciclo e menos reformulações acionadas por peças que ficam obsoletas ou indisponíveis.
Os engenheiros não precisam de inteligência artificial chamativa — eles precisam de menos cliques, menos pesquisas, menos etapas repetitivas e melhor consistência. A abordagem da Xpedition à IA prioriza a produtividade: automação prática que ajuda os usuários a executar fluxos de trabalho comuns com mais rapidez e menos erros. Por exemplo, o Xpedition's”predição de comando” aprende com os comandos executados para recomendar as próximas ações prováveis, reduzindo o tempo gasto pesquisando os menus, e é controlável pelo usuário (você pode desativar as recomendações). A direção mais ampla de automação algorítmica e habilitada por IA da Siemens para projetos de PCBs e sistemas segue o mesmo princípio: automação inteligente incorporada ao trabalho diário para aumentar a produtividade e reduzir o atrito.
O que isso parece na prática: economia de tempo mensurável nas atividades de execução, verificação e lançamento do layout, sem pedir às equipes que “confiem em uma caixa preta”.
A rotatividade de ferramentas é cara: a reciclagem, a migração de dados, bibliotecas quebradas e processos interrompidos podem custar mais do que a economia de licenças que acionou a mudança. O Xpedition é intencionalmente uma família, permitindo que as equipes comecem com o que precisam hoje e escalem à medida que a complexidade aumenta, sem abandonar o fluxo de trabalho ou o investimento em design. Quer você comece em um ponto de entrada ou padronize uma equipe em crescimento, o objetivo é a continuidade: a mesma base tecnológica subjacente, com capacidade e governança adicionais, conforme necessário.
O que isso parece na prática: um caminho de aumento de escala mais suave, menos interrupções e uma plataforma que oferece suporte à medida que os designs passam de um “quadro simples” para o desenvolvimento de produtos com vários domínios e várias partes interessadas.
Explore onde comprar e como configurar os produtos Xpedition
Você pode comprar produtos Xpedition diretamente nas páginas do produto (PADS Pro Essentials, Xpedition Standard, Xpedtion Advanced e Xpedition Advanced DS) ou entrar em contato com nossa equipe de vendas (Xpedition Standard, Xpedition Advanced, Xpedition Advanced DS e Xpedition Enterprise). As soluções do produto Xpedition estão listadas abaixo e você pode explorar todas as opções disponíveis nas páginas do produto.
Compre o PADS Pro Essentials, o Xpedition Standard, além de opções flexíveis de expansão (pacotes de 25 ou 50 tokens) e o Xpedition Advanced e o Xpedition Advanced DS diretamente do nosso site.