Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

NEMA e controles de uso geral

Construídos para oferecer confiabilidade e facilidade de integração, os controles de motor Siemens NEMA e de uso geral incluem acionadores flexíveis, painéis de bombas e botões de pressão. Esses principais produtos simplificam o controle do motor e oferecem desempenho robusto em diversos ambientes industriais.

CONTROLES COM CLASSIFICAÇÃO NEMA

Ofereça suporte a cargas críticas com soluções comprovadas

O Siemens NEMA e os controles de uso geral oferecem vida longa, desempenho eficiente e operação confiável em ambientes industriais exigentes:

  • Acionadores flexíveis fechados:

    Os modelos 3RE47 reduzem o torque e a corrente de irrupção com controle de tensão contínuo e comutação híbrida. As unidades chegam prontas para instalar e suportar motores de até 75 HP a 480 V.

  • Painéis de bomba:

    Os sistemas 3RE48 apresentam um contator SIRIUS, classificação de falha de 100 kA e gabinetes de aço galvanizado para uso externo resistente à corrosão em sistemas de irrigação e campos de petróleo.

  • Botões de pressão:

    Os dispositivos Siemens de 30 mm oferecem proteção IP66/IP67/IP69K, construção em aço inoxidável e 10 milhões de ciclos mecânicos, ideais para condições de óleo, poeira e lavagem.

Criados para funcionar, esses controles simplificam a integração e protegem o tempo de atividade.

Painel de controle industrial em primeiro plano com montanhas cobertas de neve em segundo plano no local de construção ou mineração

Explore o catálogo de controles industriais de 2025

Acesse o catálogo completo de 2025 dos melhores produtos de controle industrial da categoria, incluindo as famílias SIRIUS Control, SIRIUS Hybrid, SIRIUS Monitor, SIRIUS Command e NEMA e General Purpose.

Baixe o PDF completo com marcadores e links ou visualize seções individuais on-line para ter acesso mais rápido ao conteúdo específico do catálogo.

Pessoa de camiseta preta em pé contra uma parede branca, segurando um objeto escuro com fundo desfocado.