Contatores com classificação SIRIUS NEMA
Os contatores SIRIUS 3RT NEMA são testados para ciclos de comutação de 10 milhões de operações. A construção aprimorada reduz a exposição a poeira e contaminantes.
O painel de bomba 3RE48, powered by SIRIUS, é um painel de bomba NEMA de tecnologia avançada projetado para irrigação, campos de petróleo e aplicações de bombeamento similares. Construído para resistir a elementos externos agressivos, ele possui contatores com classificação SIRIUS 3RT NEMA, garantindo confiabilidade e maior vida útil do produto.
Condições externas adversas geralmente levam à falha do equipamento da bomba devido à corrosão, poeira e operação frequente. Confie no contator SIRIUS com classificação NEMA para alta confiabilidade de contato e uma vida mecânica de 10 milhões de operações, reduzindo a manutenção. Seu gabinete de aço galvanizado oferece forte resistência à corrosão, prolongando a vida útil do produto. Um revestimento protetor na placa de circuito do relé de sobrecarga ESP200 garante confiabilidade em ambientes úmidos e corrosivos.
Os painéis da bomba 3RE48 têm um preço 15% menor do que os painéis da Classe 87. Otimize seu orçamento sem comprometer o desempenho.
Os painéis da bomba 3RE48 vêm com uma garantia limitada de três anos para o contator e a bobina avançados com classificação SIRIUS NEMA.
Proteja suas operações com altas classificações de falhas de 100kA/600V. Simplifique a instalação com um gabinete grande para condutores.
Os contatores SIRIUS 3RT NEMA são testados para ciclos de comutação de 10 milhões de operações. A construção aprimorada reduz a exposição a poeira e contaminantes.
Além de serem certificados pela cULus, os painéis de bomba 3RE48 são listados pela UL como equipamento de entrada de serviço e para temperatura ambiente máxima de até 40 graus Celsius.
Os contatores 3RT testados na fábrica com classificação NEMA e os painéis de bomba montados têm um recurso de limpeza automática para maior vida útil.