Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS INDUSTRIAIS

Centro de ativos industriais da Siemens

O Siemens Industrial Asset Hub (IAH) permite um gerenciamento de ativos de OT semelhante à TI para automatizar a descoberta e identificação de ativos com a mais alta qualidade de dados gerenciados em um serviço de inventário em nuvem escalável com conectividade de API aberta.

GERENCIAMENTO INTELIGENTE DE ATIVOS INDUSTRIAIS

Unifique os ambientes de TI e OT

O Industrial Asset Hub (IAH) é um produto de software como serviço (SaaS) projetado especificamente para clientes industriais que buscam preencher a lacuna entre seus mundos de TI e OT. Com seus recursos avançados, a IAH capacita as organizações industriais a descobrir, contextualizar e gerenciar com segurança seus dispositivos industriais e se integrar facilmente às soluções de gerenciamento de ativos de TI.

O cerne do IAH está em sua capacidade de descobrir dispositivos com a mais alta qualidade de dados no chão de fábrica. Ao utilizar os Asset Links fornecidos pela nossa rede de parceiros, a IAH pode facilmente descobrir e identificar uma grande variedade de dispositivos industriais, independentemente do fornecedor. Os parceiros podem facilmente contribuir com links de ativos para o IAH para ampliar os recursos de interação de ativos. Essa abertura e modularidade são uma característica definidora do IAH, pois permitem que clientes e fornecedores, independentemente de suas afiliações, desenvolvam seus próprios Asset Links e os integrem perfeitamente à nossa plataforma OT. Isso garante que cada cliente possa descobrir e gerenciar dispositivos com eficiência sem estar vinculado a nenhuma ferramenta local específica de um fornecedor.

Depois que os dispositivos são descobertos, o IAH vai além da mera identificação, fornecendo recursos abrangentes de gerenciamento. Com o IAH, os clientes industriais podem otimizar seus processos de gerenciamento de dispositivos, resultando em maior eficiência, redução do tempo de inatividade e maior transparência do chão de fábrica, permitindo análises mais detalhadas de Cybersecurity ou Obsolescência.

Veja a documentação >
Junte-se à nossa comunidade >
ServiceNow - Conector gráfico de serviço IAH >

Gráfico mostrando como o Siemens Industrial Asset Hub está preenchendo a lacuna entre os dispositivos de gerenciamento de OT e TI.

Explore nossos produtos

Para começar rapidamente, o IAH oferece um nível gratuito que permite ao usuário avaliar o IAH por um ano com recursos básicos (descoberta, inventário, API completa) para 10 ativos. O nível básico permite recursos completos de IAH por meio de uma assinatura de um ano para 1000 ativos.

Perguntas frequentes

Como o Siemens Industrial Asset Hub descobre e identifica dispositivos?

O Siemens IAH se conecta aos seus ativos de produção com um serviço de gateway modular e escalável que é implantado próximo ao acesso à sua rede de produção. O serviço de gateway IAH está disponível como um aplicativo Industrial Edge (IE), bem como um pacote de composição Docker que pode ser implantado gratuitamente, que pode ser implantado em dispositivos inteligentes não IE (por exemplo, SCALANCE LPE, também dispositivos não Siemens) ou em um ambiente de TI virtualizado.

Como o Siemens Industrial Asset Hub se integra aos sistemas de TI existentes?

O Siemens IAH SaaS fornece um serviço centralizado e seguro de inventário de ativos baseado em nuvem, acessível por meio de uma API segura e bem documentada por outras soluções baseadas em nuvem. Por meio da API, os dados do inventário podem, por exemplo, ser integrados perfeitamente às ferramentas ou serviços analíticos (Vulnerability Management, Obsolescence Management), bem como ao sistema de gerenciamento de fluxo de trabalho de ativos de TI existente ou a um CMDB. O IAH também pode contextualizar o ciclo de vida do ativo, a documentação ou os recursos de informações de status do firmware, como, por exemplo, um Shell de Administração de Ativos.

Quais são os principais elementos técnicos do Siemens Industrial Asset Hub?

O Siemens IAH suporta suas tarefas de gerenciamento de ativos de OT com três componentes focais:

  • Um serviço de inventário em nuvem hospedado centralmente (serviço de back-end SaaS) que consolida todos os dados de ativos de OT de toda a frota. Ele engloba e expõe todas as capacidades do IAH. Esses recursos podem ser acessados por meio de um aplicativo de interface de usuário baseado na web e de nossa API bem documentada.
  • Gateways de ativos distribuídos em suas fábricas no local, perto da produção, descobrindo informações de ativos e roteando recursos de atuação para o inventário na nuvem. A comunicação entre o Asset Gateway e o serviço de back-end é estabelecida com protocolos seguros e compatíveis com firewall (fáceis de implementar em conceitos de segurança industrial compatíveis com IEC62443)
  • Links de ativos fornecidos por nossa rede de parceiros internos e externos da Siemens, conectando o Asset Gateway com dispositivos de automação e de campo na rede de produção, permitindo recursos de gerenciamento estendidos, como, por exemplo, atualizações de firmware OT.
Gráfico mostrando o fluxo do Siemens Industrial Asset Hub do gateway do chão de fábrica para o serviço em nuvem e os aplicativos corporativos.

Descubras as possibilidades