Os projetistas estão planejando e simulando virtualmente as fábricas inteligentes do futuro por meio de processos digitalizados. A fábrica virtual é criada em 3D com ferramentas de layout e otimização, o que nos permite projetar, fazer o layout e configurar o ambiente da fábrica e otimizar as operações da fábrica. Ao permitir que as equipes de planejamento de instalações e projeto de linha vejam virtualmente o resultado dos planos, você pode evitar despesas caras e desperdício de recursos que ocorrem quando problemas são descobertos em instalações físicas reais.
Durante o projeto e o planejamento da linha de fábrica, é difícil perceber o impacto da colocação e acesso do equipamento usando ferramentas convencionais de layout de fábrica. Compreender o rendimento de linhas individuais da fábrica é fundamental para os fabricantes, assim como entender como o material se move pela instalação. A ineficiência pode se espalhar por toda a fábrica e seus sistemas de produção se você não tiver a capacidade de otimizar o layout da fábrica com base nos dados obtidos durante as fases de planejamento e análise da engenharia de produção.
Com as soluções do Designcenter, você pode projetar e visualizar rapidamente layouts de linha de produção e associá-los ao planejamento de fabricação. Você pode otimizar facilmente o processo especificando cada etapa da produção até o gerenciamento de um único recurso de fabricação, como um robô ou uma luminária.