Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Simulação integrada em CAD

Use uma arquitetura comum para obter uma escalabilidade perfeita, desde a simulação do designer até a engenharia assistida por computador (CAE) do analista. Aumente o desempenho e reduza o tempo de desenvolvimento com o design orientado por simulação do Designcenter.

Teste gratuito de 30 dias

Experimente a simulação no Designcenter

Experimente as vantagens de realizar você mesmo a simulação de projeto no ambiente CAD com o teste de Simulação de Design.

Gráfico de uma peça no NX, com uma análise térmica mostrando principalmente azul, verde e amarelo.

Ferramentas de simulação CAD integradas do Designcenter

Com o Designcenter, você não precisa mais usar aplicativos e ferramentas de software diferentes para simulação no design e validação de produtos. Você pode realizar análises e CAE no início do processo de projeto com recursos de simulação integrados.

Simulação escalável para designers

Com a capacidade de acelerar o processo de exploração e otimização do projeto em até 90%, o Designcenter Performance Predictor permite que os projetistas explorem as opções possíveis mais rapidamente do que as ferramentas e processos tradicionais. O Performance Predictor permite o design orientado por simulação no início do ciclo do projeto. Os projetistas podem realizar simulações simples, liberando engenheiros de simulação para simulações mais complexas. Sua análise também está vinculada a Simcenter 3D, o que significa que você pode realizar uma simulação detalhada de sua peça para validação, pronta para fabricação.

O Performance Predictor permite simular peças criadas em tempo real enquanto explora diferentes opções de design e material. Ele permite que os designers tomem as melhores decisões, além de permitir que você explore mais conceitos sem protótipos e testes físicos.

Módulo NX Performance Predictor aberto no NX CAD, mostrando um

Simulação de projeto para validação de desempenho

Compare rapidamente as alternativas de projeto e otimize as características de desempenho desde os estágios iniciais do processo de projeto usando ferramentas de simulação térmica, estrutural e de movimento integradas ao projeto no Designcenter.

A simulação não é mais apenas uma ferramenta de validação de desempenho — ela está se tornando uma parte orgânica do processo de desenvolvimento em todo o conceito e design. A simulação está ajudando os designers a criar projetos melhores e mais robustos no início do processo de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que acelera o tempo total necessário para lançar um plano, o que significa menor tempo de lançamento no mercado.

Uma análise de transferência de calor executada em várias cargas para validar e otimizar o desempenho do design da chave de fenda de impacto.

Otimização da topologia

Automatize a melhoria dos projetos estruturais e, ao mesmo tempo, atenda a todos os requisitos de desempenho, material e fabricação com o Designcenter Topology Optimizer. Gere projetos no estágio de projeto conceitual que sejam otimizados para resistência, material e muito mais.

O Designcenter Topology Optimizer oferece a capacidade de adicionar várias restrições de projeto e fabricação para controlar os resultados da otimização, como simetria de projeto, compensação, descascamento, mistura, ângulos de balanço de aditivos, espalhamento de material aditivo autoportante e aditivo, moldagem, fundição, usinagem e extrusão.

A otimização avançada da topologia também pode ser realizada por meio da transferência para o Simcenter 3D.

Um suporte de caixa de engrenagens em NX CAD com a janela do NX Topology Optimizer aberta

Animações em designs

Aproveite um aplicativo de análise de movimento rápido e fácil para estudar o comportamento cinemático dos projetos com o Designcenter. O aplicativo de movimento fácil de usar ajuda você a criar estudos cinemáticos no início do processo de design. Esses estudos reduzem o tempo necessário para criar uma maquete digital precisa, portanto, mais tempo pode ser gasto projetando.

Quando você fabrica produtos com peças móveis, você precisa vê-los em ação. Você precisa conhecer propriedades cinemáticas, como deslocamentos, velocidades, acelerações e até colisões.

Imagem da montagem de máquinas pesadas em 3D com uma análise translúcida do envelope de movimento criada no NX Animation Designer.

Análise de movimento

Investigue o desempenho da montagem no início do desenvolvimento, convertendo rapidamente uma montagem CAD em um modelo de movimento funcional. O Designcenter Motion permite que você obtenha informações sobre o desempenho do produto ao animar, representar graficamente e comparar reações, velocidades e acelerações.

Com o Designcenter Motion, você pode realizar análises de movimento, como análise cinemática, verificação de interferência, articulação, análise dinâmica e análise de contato. Você também pode realizar análises estruturais por meio da transferência direta de carga para a Simulação de Projeto.

Análise de movimento sendo feita em um projeto de asa em NX CAD

Validação de peças moldadas e simulação de moldagem por injeção

Avalie a moldabilidade de peças plásticas com uma variedade de ferramentas do Designcenter. As ferramentas de validação e análise de fluxo de moldes devem ser usadas por projetistas nos estágios iniciais do desenvolvimento do produto e estão totalmente integradas à funcionalidade do Designcenter.

Uma peça moldada

Simulações de fluxo e CFD térmico

Execute simulações térmicas e de fluxo no ambiente de projeto para agilizar o processo de projeto e tomar decisões mais rapidamente com o Designcenter CFD Designer.

Você pode simular com análises internas e externas de fluidos em estado estacionário; fluxos laminares, turbulentos e transitórios; líquidos e gases; transferência de calor conjugada e meios porosos. Em seguida, visualize os resultados da análise no Designcenter ou abra o modelo no Simcenter FLOEFD para uma simulação mais avançada.

Uma captura de tela do software NX CAD mostrando o NX CFD Designer, uma simulação de simulação térmica e de fluxo em um conjunto de válvulas.

Análise de CFD

Prepare e avalie simulações de fluxo de fluido CFD e transferência de calor com O Simcenter INUNDOU, uma solução de análise 3D de dinâmica de fluidos computacional (CFD) completa. Com a integração do Simcenter FLOEFD ao Designcenter, você pode realizar análises e executar simulações hipotéticas com assistentes fáceis de usar que identificam o design ideal logo no início do processo de design.

Simulação de fluxo de fluido em uma válvula de pistão com o Simcenter FLOEFD para NX
Estudo de caso

DENSO

Computer program dashboard showing a heatmap of a machine part
Customer Success Story

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Empresa:DENSO

Setor:Automotive & transportation

Localização:Kariya, Aichi, Japan