Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
CAD para a indústria

Engenharia imersiva com o Designcenter

Melhore sua experiência CAD com as principais tecnologias de engenharia imersiva oferecidas com o Designcenter. Essas tecnologias permitem que você visualize, simule, interaja e manipule projetos em um ambiente virtual e possibilite uma melhor colaboração entre a equipe e o cliente.

O que é engenharia imersiva?

Visualize, simule e interaja com projetos em um ambiente virtual, aprimorando a compreensão e a colaboração com a Engenharia Imersiva. A Engenharia Imersiva fala sobre o uso de tecnologias imersivas de realidade estendida (XR), como realidade aumentada (AR), realidade virtual (VR) e realidade mista (MR), nas práticas de engenharia. As aplicações incluem prototipagem virtual, simulações imersivas para treinamento, sobreposições de realidade aumentada para tarefas de manutenção e reparo e imersivas design em CAD fluxos de trabalho usando Hardware VR tal como Fones de ouvido e controladores.

A engenharia imersiva vai além das práticas 2D tradicionais ao criar um espaço virtual totalmente integrado e centrado no usuário, combinando os mundos real e digital. Esta próxima etapa para o futuro do design oferece uma interação 3D precisa, uma fidelidade visual impressionante e uma colaboração virtual perfeita em todo o mundo. Siemens Xcelerator portfólio.

Engenheiro usando fone de ouvido de realidade virtual e controladores na frente de um grande display digital mostrando o modelo 3D

Hardware usado com tecnologias de engenharia imersiva

  • Fones de ouvido e monitores: Essencial para oferecer experiências imersivas. Os fones de ouvido XR mergulham os usuários em um ambiente digital.
  • Dispositivos hápticos: peças de hardware especializadas que fornecem feedback tátil (por exemplo, vibrações ou forças) para simular toque ou resistência em um ambiente virtual. Esses controladores são usados em sistemas de realidade virtual para aprimorar o realismo e o engajamento.
  • Sensores de rastreamento: Nas configurações de VR e AR, os sistemas de rastreamento (como câmeras ou sensores externos) monitoram os movimentos do usuário em tempo real, permitindo uma interação precisa com o ambiente virtual ou aumentado.
Uma pessoa pegando o fone de ouvido Sony XR montado na cabeça. Os 2 controladores estão ao lado do fone de ouvido na mesa.

Software usado com tecnologias de engenharia imersiva

  • Software de modelagem e simulação 3D: permite a criação de ambientes virtuais, produtos e sistemas complexos.
  • Plataformas de desenvolvimento: Kits de desenvolvimento de software (SDKs) e ferramentas que os desenvolvedores usam para criar aplicativos imersivos.
  • Mecanismos de renderização: É necessário um software especializado para renderizar ambientes virtuais realistas e altamente detalhados em tempo real.
  • Sistemas de interação e controle: O software é usado para interpretar a entrada do hardware (como controladores manuais, dispositivos táteis ou rastreadores oculares) e traduzi-la em ações no ambiente virtual ou aumentado.
Pessoa usando fone de ouvido VR interagindo com a interface de software de design de engenharia 3D

Engenharia imersiva quando integrada ao CAD

Pessoa usando fone de ouvido VR interagindo com projetos holográficos de engenharia 3D em um espaço de trabalho futurista

Aumente a criatividade, melhore a precisão, aumente a colaboração e simplifique os ciclos de desenvolvimento com tecnologia imersiva integrada aos processos CAD e de design de produtos. A combinação de tecnologia imersiva com CAD permite que você interaja com modelos 3D ou gêmeos digitais de maneira mais intuitiva e realista, seja você um designer, engenheiro ou fabricante.

Benefícios do software CAD imersivo

A combinação de tecnologias imersivas, como VR, AR e MR, com software CAD oferece benefícios transformadores revolucionários. Descubra algumas vantagens importantes:

CAD a VR

Transporte-se para o modo VR com um único clique para visualizar e interagir imediatamente com seus modelos 3D em um ambiente de realidade virtual imersivo. Preenchendo a lacuna entre a tecnologia CAD e VR, o Designcenter acelera e simplifica o processo de integração de CAD para VR, eliminando a necessidade de preparação ou exportação de dados CAD.

Designer imersivo do Designcenter

Trabalhe em um ambiente tridimensional de alta fidelidade que permite uma interação perfeita com modelos digitais como se fossem objetos físicos com o Designcenter Immersive Designer, uma ferramenta revolucionária de design imersivo da Siemens desenvolvida em parceria com a Sony. Ele combina nossos recursos de software Designcenter com o sistema de criação de conteúdo espacial XR head-mounted display (HMD) da Sony, com dois micromonitores OLED 4K. Essa configuração suporta colaboração em tempo real e manipulação precisa de modelos 3D, o que é particularmente benéfico se você estiver se concentrando em engenharia avançada de produtos e prototipagem.

Recursos do Designcenter Immersive Designer

Crie as inovações de amanhã à medida que você se posiciona no O mesmo espaço como seu gêmeo digital — visualizando toda a cadeia de processos em um ambiente imersivo singular antes a produção começa.

Criação de produtos com precisão

Experimente o Designcenter completo em 3D de alta fidelidade que suporta entradas tradicionais de mouse e teclado. Crie em contexto com uma tela infinita e totalmente imersiva, onde o mundo digital se torna indistinguível do mundo real.

Ideação de produtos em alta fidelidade

Experimente vistas incomparáveis dos designs com o Sony HMD, equipado com micromonitores OLED 4K para cada olho. Use a imersão total para interagir com os modelos, aproveitando os controladores manuais otimizados pelo DesignCenter para edição precisa do modelo.

Ambiente de trabalho propício para o design de produtos

Trabalhe por mais tempo com o leve Sony HMD, com equilíbrio de peso ideal da frente para trás e amortecimento especial na testa. Uma viseira dobrável facilita a multitarefa e permite uma experiência sem fronteiras.

Colabore globalmente para o design de produtos

Colabore com sua equipe em qualquer lugar do mundo enquanto interage com projetos em alta fidelidade em grande escala, pois o Designcenter Immersive Designer combina perfeitamente os mundos real e digital. Ao se integrar à plataforma Siemens Xcelerator, o Designcenter Immersive Designer também oferece suporte a soluções de desenvolvimento escaláveis e habilitadas para a nuvem, o que significa que ele pode ser adaptado em todos os setores, do automotivo ao aeroespacial e outros.

A parceria entre a Siemens e a Sony

A Siemens e a Sony firmaram uma parceria para viabilizar a engenharia imersiva com a introdução do Designcenter Immersive Designer.

O monitor Sony XR montado na cabeça é uma parte fundamental do Designcenter Immersive Designer, uma solução integrada que combina exclusivamente o software Designcenter de engenharia de produto líder do setor da Siemens com a tecnologia de visualização da Sony, oferecendo design imersivo incomparável e recursos colaborativos de engenharia de produto.

A forte integração do hardware da Sony com o software Designcenter da Siemens oferece às suas equipes as formas mais naturais de interagir intuitivamente com o gêmeo digital, e a precisão dos controles combinada com a impressionante fidelidade visual permite que suas equipes colaborem mais, projetem melhor e inovem mais rapidamente.

Um recurso de monitor virtual para uma engenharia de eventos 3D é exibido em uma tela.

Explorador imersivo do Designcenter

Visualize projetos em alta fidelidade em seu desktop ou em realidade virtual com o Designcenter Immersive Explorer, a iteração mais recente de nossa tecnologia de visualização imersiva e revisão de design. O Designcenter Immersive Explorer é compatível com a maioria das principais opções de hardware HMD (head-mounted display).

Veja as mudanças de design na realidade virtual

Inicie o Designcenter Immersive Explorer diretamente do espaço de trabalho padrão no software Designcenter ou Designcenter X. Os controles intuitivos facilitam o uso por qualquer pessoa sem treinamento específico ou experiência em VR.

Faça alterações na configuração de modelagem ou montagem no Designcenter e veja as atualizações de design ao vivo em um ambiente imersivo ao mesmo tempo.

Acesse o Assembly Navigator de dentro do Designcenter Immersive Explorer para alterar a visibilidade das peças no ambiente imersivo.

Visualize animações mecatrônicas em alta fidelidade

Veja simulações precisas de projetos em movimento, com base em dados do Designcenter Mechatronics Concept Designer, um divisor de águas para validar projetos mecatrônicos. O Designcenter Mechatronics Concept Designer é um módulo adicional do Designcenter para modelagem, simulação e validação de projetos de máquinas com física de vários corpos e comportamento relacionado à automação.

Comunique-se com ferramentas inovadoras de revisão de design, como anotações no ambiente e notas adesivas, bem como instantâneos para permitir que os usuários retornem ao estado salvo da visualização em uma configuração específica.

O Designcenter Immersive Explorer está disponível exclusivamente por meio de Licenciamento Value Based Licensing do Designcenter.

Pessoa usando fone de ouvido VR interagindo com a interface holográfica em uma sala mal iluminada
Licenciamento de tokens

O que é o Designcenter Value Based Licensing?

Melhore a experiência do Designcenter ou do Designcenter X com Value Based Licensing (licenciamento de token): uma forma flexível, escalável e econômica de acessar uma ampla variedade de recursos especializados e avançados.

Receba um pool de tokens e depois distribua-os entre as equipes para acessar os módulos do Designcenter conforme necessário. A quantidade de tokens no pool determina a quantidade de módulos que podem ser acessados ao mesmo tempo, com a opção de adicionar mais tokens conforme as necessidades dos negócios mudarem.

Gráfico colorido mostrando tokens de licenciamento baseados em valores do NX com formas e linhas abstratas

Engenharia imersiva por setor

Descubra como as abordagens de engenharia imersiva estão transformando uma variedade de setores. Essas tecnologias estão sendo adotadas em uma ampla variedade de setores para treinamento, design de produto, marketing, experiência do cliente e outras aplicações.

Estudo de caso

Natilus

Siemens solutions help startup company develop airplanes that can reduce the cost of airfreight by 50 to 60 percent
Customer Success Story

Reducing the cost of airfreight with innovative designs

Empresa:Natilus

Setor:Aerospace & defense

Localização:San Diego, California, United States