Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

SENTRON 3VA2 plus e SENTRON 3VA6 mais MCCBs

Estabelecendo novos padrões em termos de proteção, digitalização e usabilidade, os inovadores disjuntores em caixa moldada (MCCBs) SENTRON 3VA2 plus e 3VA6 plus oferecem uma vantagem nas possibilidades de distribuição de energia mais sustentável e preparada para o futuro em instalações novas e existentes.

A nova vantagem na distribuição de energia de baixa tensão

O SENTRON 3VA2 plus e o SENTRON 3VA6 plus, aprimoramentos inovadores dos MCCBs SENTRON 3VA2 e SENTRON 3VA6, amplamente usados e comprovados em campo, permitem soluções de distribuição de energia de baixa tensão preparadas para o futuro em todo o mundo.

Os dispositivos inovadores oferecem maior transparência, proteção do sistema e segurança do pessoal, oferecem recursos digitais avançados e se integram perfeitamente aos ambientes de comunicação e software.

Disponíveis com uma variedade de unidades eletrônicas de disparo (ETUs) e apoiadas por um sistema bem projetado, modular e altamente flexível com mais de 500 acessórios, elas oferecem uma vantagem clara em proteção, usabilidade, digitalização e sustentabilidade.

A equivalência certificada de disjuntores de acordo com a IEC 61439 também permite que esses MCCBs sejam usados para uma integração fácil em instalações existentes.

Experimente o que há de mais em possibilidades

Os disjuntores em caixa moldada SENTRON 3VA2 plus e 3VA6 plus permitem uma operação especialmente segura da distribuição de energia elétrica graças às funções de proteção aprimoradas.

Estenda a proteção

Garanta um nível excepcionalmente alto de proteção com o modo de manutenção DAS+ (Dynamic Arc-Flash Sentry+) integrado e configurações de parâmetros de sobrecorrente altamente adaptáveis para proteção direcionada e personalizada.

Experimente uma usabilidade excepcional com o SENTRON 3VA2 plus e 3VA6 plus

Experimente uma usabilidade excepcional

Opere os MCCBs facilmente por meio de interfaces USB-C e Bluetooth® integradas. Ajuste os parâmetros, realize atualizações de firmware e monitore o status do dispositivo sem abrir o cubículo por meio de monitores externos e servidores web integrados.

Os disjuntores em caixa moldada SENTRON 3VA2 plus e 3VA6 plus se integram perfeitamente aos ambientes de sistema e software, bem como aos fluxos de trabalho, e com suas opções digitais estão bem preparados para os requisitos atuais e futuros.

Promova a digitalização consistente

Confie na conectividade digital para integrar perfeitamente os MCCBs aos ambientes digitais de sistema e software e transmitir dados do disjuntor para o SENTRON Powercenter 3000 e o SENTRON Powermanager para um gerenciamento abrangente de energia.

Os disjuntores em caixa moldada SENTRON 3VA2 plus e 3VA6, certificados com o selo Siemens EcoTech, tornam os sistemas de distribuição de energia elétrica mais sustentáveis.

Melhore a sustentabilidade

Torne a distribuição de energia mais sustentável com os disjuntores que fazem parte da estrutura EcoTech da Siemens. Eles conservam recursos por meio de operação com eficiência energética, monitoramento integrado de condições e funções licenciáveis.

Ideal para todas as aplicações e pronto para uso mundial

Os MCCBs SENTRON 3VA2 plus e SENTRON 3VA6 plus testados pela IEC e UL permitem a implementação eficiente de sistemas de distribuição de energia orientados para o futuro em uma ampla gama de aplicações em todo o mundo.

SENTRON 3VA2 plus

Testado de acordo com a IEC 60947

Projetados para aplicações com requisitos maiores, os disjuntores em caixa moldada SENTRON 3VA2 plus com aprovação IEC cumprem de forma confiável todas as tarefas comuns de proteção.

Igualmente adequados para instalação fixa e tecnologia de extração, eles são considerados equivalentes aos MCCBs SENTRON 3VA2 de acordo com a IEC 61439. Isso os torna ideais para facilitar a substituição, pois os acessórios existentes podem continuar sendo usados sem testes adicionais. Três unidades eletrônicas de viagem (ETU) diferentes as séries permitem soluções personalizadas para uma ampla gama de aplicações.

Os disjuntores em caixa moldada SENTRON 3VA2 plus, que estão disponíveis com três ETUs diferentes e têm aprovação IEC, cumprem de forma confiável todas as tarefas de proteção na proteção de plantas e geradores.
Os disjuntores em caixa moldada SENTRON 3VA6 plus são caracterizados por sua alta capacidade de interrupção, extensas funções adicionais e aprovação UL e IEC.

SENTRON 3VA6 plus

Testado de acordo com UL 489 e IEC 60947

Projetados para aplicações com requisitos maiores, os disjuntores em caixa moldada SENTRON 3VA6 plus têm aprovações IEC e UL e cumprem de forma confiável todas as tarefas comuns de proteção.

Igualmente adequados para instalação fixa e tecnologia de extração, eles são considerados equivalentes aos MCCBs SENTRON 3VA6 de acordo com a IEC 60947-2 e a UL 489. Isso os torna ideais para facilitar a substituição sem testes adicionais. Todos os acessórios para MCCBs 3VA6 podem continuar sendo usados. Quatro séries diferentes de unidades eletrônicas de viagem (ETU) permitem uma ampla variedade de aplicações.

Conectividade digital abrangente

Os MCCBs SENTRON 3VA2 plus e SENTRON 3VA6 plus fornecem transparência abrangente desde a alimentação até o nível de campo e se integram perfeitamente aos ambientes existentes de sistema e software — do planejamento e comissionamento ao monitoramento e manutenção das condições.

Suas inúmeras interfaces permitem parametrização e comissionamento rápidos e fáceis sem a necessidade de conhecimento de programação. Novos monitores conectados sem fio, integrados à porta do cubículo, permitem que todos os principais dados operacionais sejam lidos localmente sem abrir o cubículo.

Além da coleta, transmissão e visualização precisas de todos os dados relevantes para monitoramento em desktops ou dispositivos móveis, os MCCBs SENTRON 3VA2 plus e SENTRON 3VA6 plus permitem a conexão sem fio aos transceptores de dados SENTRON Powercenter 1100/2000 para integração em sistemas de gerenciamento de energia de alto nível. Novos módulos de comunicação com um servidor web integrado permitem acesso direto aos dados do disjuntor via endereço IP e podem fornecer energia externa continuamente à unidade de disparo e aos componentes conectados.

Esquema do sistema mostrando os disjuntores SENTRON 3VA2 plus e 3VA6 plus e sua integração de software.

Onde o SENTRON 3VA2 plus e o SENTRON 3VA6 plus se destacam

Seja monitoramento de condições para manutenção mais eficiente e maior disponibilidade do sistema, excelente adaptabilidade às mudanças nos requisitos de proteção ou proteção avançada integrada de pessoal, os disjuntores em caixa moldada SENTRON 3VA2 plus e SENTRON 3VA6 plus abrem novas possibilidades.

Select...

Modo de manutenção DAS+ integrado

Proteja o pessoal de manutenção do arco elétrico durante o trabalho ao vivo nos cubículos com o DAS+ (Dynamic Arc-Flash Sentry+). Esse modo de manutenção integrado aos MCCBs SENTRON 3VA2 plus e SENTRON 3VA6 plus é ativado por meio do display ETU ou das entradas digitais e garante um acionamento particularmente sensível em caso de falha, reduzindo automaticamente os parâmetros de proteção ao mínimo.