Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Estudo de caso

Obtenha o que não é visto corretamente e ajude a eletromobilidade a decolar

No Aral pulse, o carregamento de alta potência está na frente e no centro. Nos bastidores, a tecnologia e a engenharia da Siemens unem infraestrutura real com inteligência digital, garantindo que cada carregamento seja rápido, contínuo e confiável. Potencializando a mudança da Alemanha para a mobilidade elétrica e a transição energética.

Webinar: Como gerenciar o aumento da demanda de carregamento de caminhões

Saiba como os DSOs podem apoiar a eletrificação do setor de transporte sem aumentar o CapEx e o OpEx

Uma rede de carregamento inteligente em toda a Alemanha — com Electrification X

Crescimento, segurança e futuro: escalar uma rede de carregamento rápido como a Aral Pulse não é nada simples. Mas com o Electrification X, até 600 estações de rede local inteligentes funcionam com gerenciamento centralizado, de forma segura e sem atrito.

Inundado por notificações de vulnerabilidade? Problemas de conformidade com o NIS2? Ameaças cibernéticas crescentes? Fluxos de trabalho complexos de gerenciamento de patches? Você não verá nada disso porque já foi resolvido. É assim que mantemos essa rede crescendo.

4ce90e18-1f71-47fb-8c2e-7e8809692fce - aral-pulse-electrification-x-illustration-no-text-mhero-1280x720

A Electrification X fornece:

  • Maior tempo de atividade via controle remoto
  • OPEX otimizado por meio de monitoramento em tempo real
  • Gerenciamento dinâmico de carga de estações de carregamento ultrarrápidas (capacidade de até 400 kW)

Conformidade com o NIS 2:

  • Condições do NIS 2 para infraestrutura crítica
  • Requisitos do operador de rede de acordo com o VDE4110
Na Aral pulse, nosso objetivo é tornar o carregamento ultrarrápido tão fácil e disponível quanto o reabastecimento tradicional. Para conseguir isso, estamos fazendo uma parceria com a Siemens e investindo em mais de 650 estações em toda a Alemanha — uma infraestrutura de carregamento digital pronta para o futuro.
Alexandre Junge, Membro do Conselho Executivo da Aral AG e, Gerente geral da bp pulse na Europa Central

Figuras em destaque

600 estações de rede locais inteligentes

Até 600 estações de rede local inteligentes gerenciadas centralmente

400 kW potência de carregamento

Potência de carregamento de até 400 kW cada para carros

350 km velocidade de carregamento

Alcance de até 350 km em 10 minutos

1K kW potência de carregamento

Potência de carregamento de até 1.000 kW cada para caminhões

Potencializando o futuro do carregamento de veículos elétricos na Aral Pulse

Explore o Aral Pulse Gigahub em Mönchengladbach — o primeiro desse tipo com 28 carregadores ultrarrápidos. O Electrification X da Siemens permite um gerenciamento eficiente de cargas, monitoramento quase em tempo real e manutenção remota segura, aumentando a transparência, cortando custos e apoiando o futuro de veículos elétricos da Alemanha.

Potência, inteligência e desempenho que contam

As subestações inteligentes e o Electrification X criam uma base de hardware e software perfeitamente sincronizada para carregamento rápido em grande escala. Ele conecta a infraestrutura de energia do mundo real à inteligência digital, tornando-a confiável, segura, flexível e pronta para o que vier a seguir.

Poder transformador. E o cotidiano.

Embora a subestação inteligente possa ficar silenciosa na borda do local, seu link crucial de média tensão possibilita o carregamento rápido. Com seu transformador selado, painel de distribuição isolado a gás 8DJH e placa de baixa tensão SIVACON S8 para até seis carregadores de alta potência, ele conecta cada estação perfeitamente à rede pública. Todos os seus componentes são capazes de comunicação para permitir o monitoramento remoto e o gerenciamento de carga quase em tempo real, garantindo que a energia flua exatamente onde é necessária — dia após dia.

Invisível, mas sempre no comando

O Electrification X mantém todos os carregadores e subestações conectados, monitorados e otimizados quase em tempo real, a partir de uma plataforma central. O gerenciamento dinâmico de carga garante o uso eficiente da energia, enquanto o controle remoto e os recursos de segurança mantêm toda a rede estável, protegida e pronta para escalar. E como os dados de diagnóstico são consolidados em um só lugar, os problemas são resolvidos mais rapidamente, maximizando o tempo de atividade em cada local.

Para tudo hoje. E qualquer coisa por vir

O Electrification X foi criado para evoluir, não apenas para operar. Sua arquitetura aberta e independente do fornecedor mantém a rede de carregamento flexível à medida que surgem novos requisitos: da integração de energias renováveis à conexão com operadoras de rede ou à adição de novos aplicativos em grande escala. Como todos os ativos são habilitados para a nuvem e gerenciados centralmente, a implantação de atualizações e novas funcionalidades não interromperá as operações. O resultado: uma infraestrutura de carregamento rápido que cresce com a demanda, se adapta às novas tecnologias e permanece preparada para o futuro à medida que a mobilidade continua mudando.

Com a Electrification X, obtivemos total transparência em toda a nossa rede de carregamento rápido. Atualmente, mais de 300 subestações locais são conectadas e monitoradas digitalmente, com o benefício adicional de poder resolver muitos problemas remotamente.
Alexandre Junge, Membro do Conselho Executivo da Aral AG e, Gerente geral da bp pulse na Europa Central