Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Covanta e SFS: capacitando soluções sustentáveis de resíduos

Covanta surge como campeã da inovação à medida que as capacidades dos aterros sanitários diminuem e a demanda por gerenciamento sustentável de resíduos aumenta.

JULHO DE 2023

Diante da redução da capacidade de aterros sanitários e da crescente demanda por gerenciamento sustentável de resíduos, a Covanta, uma empresa líder em transformação de resíduos em energia com sede nos Estados Unidos, emergiu como defensora de soluções inovadoras e ecologicamente corretas. O compromisso da Covanta de enfrentar os desafios do descarte de resíduos e, ao mesmo tempo, promover a reutilização de recursos recebeu apoio substancial da Siemens Financial Services (SFS), reforçando nossa missão de criar um futuro sustentável.

A SFS concedeu um empréstimo vinculado à sustentabilidade à Covanta. O financiamento incorpora indicadores-chave de desempenho (KPIs) que incentivam um crescimento de 2,5% nos resíduos sustentáveis processados e um aumento de 25% na reciclagem e reutilização de resíduos entre 2020 e 2025.

Uma mão segurando uma garrafa de refrigerante com um rótulo.
Uma pilha de lixo com garrafas plásticas, latas e outros resíduos.

O ponto central da abordagem sustentável de gerenciamento de resíduos da Covanta é sua rede de instalações de transformação de resíduos em energia de última geração. A cada ano, a Covanta processa aproximadamente 21 milhões de toneladas de resíduos, gerando notáveis 10 milhões de MWh de eletricidade, o suficiente para abastecer um milhão de residências e reciclando 600.000 toneladas de metal. Ao adotar a tecnologia de transformação de resíduos em energia, a Covanta não apenas reduz os volumes de aterros sanitários em 90%, mas também elimina quase uma tonelada de emissões de gases de efeito estufa por tonelada de resíduos sólidos urbanos.

Por meio da obtenção dos KPIs específicos descritos no contrato de empréstimo vinculado à sustentabilidade, a Covanta desviará uma quantidade maior de resíduos dos aterros sanitários, resultando em uma redução significativa nas emissões e promovendo o desenvolvimento de uma economia circular. O modelo de economia circular promove a reutilização e a reciclagem de materiais, contribuindo para um futuro mais sustentável e eficiente em termos de recursos.

A colaboração entre a Covanta e a Siemens vai além do financiamento. A Siemens fornece uma ampla gama de equipamentos, incluindo geradores de turbina e disjuntores de alta tensão. Esse relacionamento de longa data exemplifica o compromisso da Siemens em promover soluções sustentáveis e promover a gestão ambiental.

Brad Helgeson, CFO da Covanta, destaca o valor do apoio estratégico da SFS, afirmando: “A Covanta valoriza o forte apoio estratégico da Siemens Financial Services. Como líder mundial em soluções de resíduos e energia, a sustentabilidade está interligada em todas as facetas do nosso negócio. É o que nos leva a inovar, crescer e nos desafiar — e é por isso que essas metas incentivadas são tão importantes.”

A colaboração entre a SFS e a Covanta representa um avanço significativo para alcançar um cenário de gerenciamento de resíduos mais sustentável. Por meio desse relacionamento, ajudamos a liderar o caminho para um futuro em que os resíduos sejam transformados em recursos valiosos, as emissões de gases de efeito estufa sejam reduzidas e a economia circular prospere.

Uma máquina compactadora de lixo está comprimindo resíduos em um depósito de lixo.

Comece sua jornada