Emulacja pogłosu sprężynowego z hybrydowymi bramkowanymi sieciami konwolucyjnymi i modelami przestrzeni stanowej
Opublikowano w: ICASSP 2026
M. Wess, J. Janser, D. Dallinger, J. Janser, M. Wess, M. Bittner, D. Schnöll, A. Jantsch
Modelowanie analogowych pogłosów sprężyn jest trudne ze względu na nieliniowe zachowania i długie ogony. Proponujemy GCN-SSM, hybrydowy model głębokiego uczenia łączący bramkowane sieci konwolucyjne i modele przestrzeni stanowej. Osiągając najwyższą, wiodącą w branży jakość percepcyjną, wymaga tylko 125,7 tys. Parametrów i umożliwia nowoczesne wdrożenie CPU.
Zobacz na stronie wydawcy
Analiza zachowania materiałów i testu zmęczeniowego lutowania oraz wyniki przewidywania długotrwałego cyklu termicznego
Opublikowano w: 2025 26. Międzynarodowa Konferencja na temat symulacji termicznej, mechanicznej i wielofizycznej oraz eksperymentów w mikroelektronice i mikrosystemach (EuroSIME)
Peter Fruehauf, Andreas Weigert, Rainer Dudek, Kerstin Kreyßig, Matthias Prinz, Susana Richter-Trummer, Sven Rzepka
Badanie to potwierdza symulacje FE na podstawie 13-letnich testów termicznych w celu przewidywania trwałości zmęczeniowej w komponentach FBGA277 i QFN. Niezbędne jest uwzględnienie starzenia się materiału i skurczu utwardzalnego w związkach formujących, pomijając obliczone wypaczenie odwrócenia skurczu. Starsze prawa pełzania Ananda pasują do wzorców niepowodzeń fizycznych, w przeciwieństwie do danych niepostarzonych.
Zobacz na stronie wydawcy
Rekonfigurowalna inteligentna powierzchnia dla automatyki przemysłowej: wymagania dotyczące pomiaru propagacji mmWave, symulacji i algorytmu sterowania
Opublikowano w: 2024 IEEE 35. Międzynarodowe Sympozjum Osobistej, Wewnętrznej i Mobile Komunikacji Radiowej (PIMRC)
L. W. Mayer, A. Hofmann, M. Schiefer, H. Radpour, M. Hofer, D. Löschenbrand, T. Zemen
Nasze badania pokazują, że aktywna 127-elementowa rekonfigurowalna inteligentna powierzchnia (RIS) pracująca z częstotliwością 23,8 GHz omija blokady linii wzroku w przemysłowych środowiskach mmWave. Sterowany za pomocą wzmocnienia opartego na FET, skutecznie skupia sygnały na punktach docelowych. Pomiary potwierdzają wydajność szerokości wiązki, zapewniając praktyczne kryteria aktualizacji dla mobilnego śledzenia w pomieszczeniach.
Zobacz na stronie wydawcy
Modelowanie tranzystorów SiC i GaN na podstawie pomiarów impulsowych parametrów S.
Opublikowano w: grudzień 2025, Energetyczne urządzenia i komponenty elektroniczne
Martin Hergt, Bernhard Hammer, Martin Sack, Lukas W. Mayer, Sebastian Nielebock, Marc Hiller
W tym projekcie badawczym opracowaliśmy precyzyjny 12-elementowy model tranzystorów mocy SiC MOSFET i GaN HEMT przy użyciu pomiarów impulsowych parametrów S od 2 MHz do 500 MHz. Obejmujący obszary ściśnięte, omowe i aktywne, iteracyjnie dostosowany model wykazuje doskonałe dopasowanie do oryginalnych pomiarów dla szybkich falowników.
Zobacz na stronie wydawcy
Sterowanie ruchem oparte na sztucznej inteligencji z elastycznością dynamiki systemu
Opublikowano w: 2024 Energy Conversion Congress & Expo Europe (ECCE Europe)
Niklas Körwer; Martin Bischoff; Michael Laumen; Rik W. de Doncker
Algorytmy w dzisiejszych maszynach produkcyjnych stają się coraz bardziej złożone z dnia na dzień, aby nadążyć za wymaganiami rynku w zakresie zwiększenia wydajności i elastyczności. W artykule zaproponowano wykorzystanie uczenia się wzmacniającego i sieci neuronowych w celu przyspieszenia rozwoju kontroli ruchu dla maszyn produkcyjnych. Wyszkolona na cyfrowych bliźniakach sieć dostosowuje wartości nastawowe silnika do dynamiki przetwornic częstotliwości, redukując następujące błędy, wygładzając kontrolę i umożliwiając elastyczne ponowne wykorzystanie w różnych konfiguracjach maszyn.
Zobacz na stronie wydawcy