Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Siemens Research - Gdzie co, jeśli spełnia to, co ważne

Badania są w DNA Siemensa. Nasi naukowcy napędzają innowacje, rozwijając kluczowy kręgosłup technologiczny globalnego przemysłu, energii i infrastruktury. Współpracujemy ze środowiskiem akademickim i startupami, aby rozwiązywać rzeczywiste problemy. Krótko mówiąc, przekształcamy to, co jeśli, w to, co ma znaczenie.

Przekształcamy technologię graniczną w zaufany wpływ przemysłowy

Niektórzy widzą świat takim, jakim jest. Widzimy, co się liczy. W Siemens Research każdy przełom zaczyna się ciekawość. Odważne pytania spotykają się z technologiami, które mają znaczenie dla przemysłu i społeczeństwa. Badamy, co może być możliwe i przekształcamy to w niezawodne, skalowalne i wpływowe technologie dla prawdziwego świata.

Nie pracujemy w izolacji, ale ściśle współpracujemy z naszym ekosystemem, który obejmuje uniwersytety, instytuty badawcze, startupy oraz liderów technologii i branży. W ten sposób Siemens Research kształtuje przyszłość przemysłu, budynków, pociągów, systemów energetycznych i infrastruktury krytycznej.

Trzy osoby stojące przed dużym ekranem z symbolami schematu blokowego cyberbezpieczeństwa; jedna osoba patrzy w stronę kamery.

Podstawowe technologie firmy Siemens

Chcemy być w czołówce kilku ważnych dziedzin technologii i innowacji, które zostały zdeterminowane jako kluczowe dla naszego sukcesu i naszych klientów. Nazywamy je podstawowymi technologiami firmy (CCT), ponieważ są one podstawą naszych badań. Nasza praca obejmuje pionierskie odporne architektury oprogramowania i samoewoluujące oprogramowanie dla środowisk przemysłowych. Łączymy świat rzeczywisty i cyfrowy za pomocą systemów fizycznych, cyfrowych bliźniaków, sztucznej inteligencji, symulacji, automatyzacji i danych, aby rozwiązać problemy, do których inni nie mają dostępu.

Skupiamy się na zapewnieniu wbudowanych gwarancji jakości i autonomii operacyjnej. Nasza technologia jest godna zaufania, ponieważ stawiamy priorytet bezpieczeństwu, bezpieczeństwu, solidności, wytłumaczalności i niezawodności, a także ma na celu spełnienie rygorystycznych wymagań branży. Oprócz badań stosowanych mamy dedykowaną długoterminową jednostkę badawczą badającą technologie z wizjami produktów trwającymi ponad 5 lat, poza naszym obecnym portfolio.

Co wyróżnia Siemens Research

Ikona symbolizująca możliwości badawcze: Nasi badacze rozwiązują prawdziwe problemy branżowe i klientów.

Badania stosowane

Nasi badacze rozwiązują prawdziwe problemy branżowe i klientów.

Ikona symbolizująca nasze kompleksowe podejście: Obejmujemy szeroki zakres obszarów badawczych, tematów i technologii.

Kompleksowe podejście

Obejmujemy szeroki zakres obszarów badawczych, tematów i technologii.

Ikona reprezentująca naszą wiedzę w dziedzinie: Mamy udowodnioną zdolność do łączenia odkryć naukowych i wdrażania przemysłowego.

Ekspertyza domeny

Mamy udowodnioną zdolność do łączenia odkryć naukowych i wdrażania przemysłowego.

Ikona pokazująca roślinę: Jesteśmy rodzimymi w branży i możemy zapewnić dostęp do aktywów fizycznych i dziesięcioleci danych operacyjnych.

Natywny przemysł

Posiadamy i możemy zapewnić dostęp do aktywów fizycznych i dziesięcioleci danych operacyjnych.

Poznaj innowatorów

Odkryj fascynujące historie naszych badaczy, którzy przekształcają to, co jeśli, w to, co ważne.

Johannes Hechtel: Kiedy prędkość spotyka się z bezpieczeństwem w robotyce

Kiedy prędkość spotyka się z bezpieczeństwem w robotyce

W swoim artykule IROS 2026 pt. „Enabled dynamic tracking in vision language-action models” Johannes Hechtl, Philipp Schmitt, Georg von Wichert i Wolfram Burgard przedstawiają dwie modelowo agnostyczne reprezentacje przestrzeni akcji z prędkością wsteczną w celu ustalenia dyskretnych celów VLA o niskiej częstotliwości. Testowany na zadaniach o średnicy 1 mm za pomocą uniwersalnych robotów, zwiększa przepustowość teleoperowaną o 56% i autonomiczną przepustowość VLA o 18% dzięki szybszemu i bezpiecznemu śledzeniu.

Rozpocznij swoją podróż