Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Osoba siedząca przed laptopem, pokazująca konfigurator SIPROTEC 5

Chcesz swój SION 3AE6 w mniej niż 60 sekund?

Dostosuj swój idealny produkt za pomocą zaledwie kilku kliknięć i dzięki wizualizacji produktów 3D w czasie rzeczywistym.

Dlaczego wyłączniki próżniowe SION 3AE6?

W dynamicznym świecie wtórnej dystrybucji energii liczy się każdy cal i każdy koszt. Wyłącznik boczny SION 3AE6 to rozwiązanie firmy Siemens w tym zakresie i inteligentna inwestycja w wydajność, niezawodność i opłacalność. Jest zbudowany na sprawdzonej platformie SION i zapewnia niezawodność i wydajność, jakich oczekujesz od uznanego na całym świecie wyłącznika - wszystko to w innowacyjnym kompaktowym formacie.

  • do 24 kV
  • do 25 kA
  • do 1250 A
SION Boczny wyłącznik próżniowy 3AE6 12kV

Kluczowe korzyści

Kompaktowy ślad

Innowacyjna konstrukcja boczna drastycznie zmniejsza szerokość rozdzielnicy, cięcie konstrukcji i koszty eksploatacji.

Zaufana wydajność

Zbudowany na sprawdzonej platformie SION, zapewniającej bezpieczną i zoptymalizowaną dystrybucję energii wtórnej.

Elastyczna integracja

Montaż na słupie zorientowany w lewo lub w prawo oraz różnorodne opcje zapewniają idealne dopasowanie do każdego panelu izolowanego powietrzem.

Zaprojektowany do tego, czym ma być

Wtórne sieci dystrybucyjne nie zawsze ściśle wymagają wysokiej dostępności zapewnianej przez szybko wymienne wysuwane wyłączniki. Model 3AE6 został specjalnie zaprojektowany do tych zastosowań, umożliwiając uproszczoną instalację na stałe.

SION Boczny wyłącznik próżniowy 3AE6 12kV

Konstrukcja boczna w celu zmniejszenia szerokości rozdzielnicy

To, co naprawdę wyróżnia 3AE6, to innowacyjny boczny mechanizm obsługi. W przeciwieństwie do konwencjonalnych wyłączników, gdzie bieguny są rozmieszczone obok siebie, 3AE6 umieszcza swoje bieguny bezpośrednio pod szynami zbiorczymi. Eliminuje to niepotrzebne zapotrzebowanie na przestrzeń, umożliwiając drastyczne zmniejszenie szerokości rozdzielnicy.

SION Boczny wyłącznik próżniowy 3AE6 12kV

Idealne dopasowanie do każdego panelu rozdzielnicy

Pomimo swojej zwartości, 3AE6 oferuje imponującą zdolność adaptacji. Dzięki zmiennej konstrukcji słupów i różnorodnym opcjom komponentów wtórnych, bezproblemowo integruje się z każdym kompaktowym panelem izolowanym powietrzem.

Zrównoważona dystrybucja energii z SION

Innowacyjna technologia próżniowa sprawia, że wyłączniki SION są wytrzymałe, kompaktowe i trwałe. Daniel Pröhl, kierownik produktu firmy Siemens, przedstawia wgląd w technologię wyłączników automatycznych SION.