Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Osoba siedząca przed laptopem wyświetlająca konfigurator SIPROTEC 5

Chcesz swój SION 3AE5 w mniej niż 60 sekund?

Dostosuj swój idealny produkt za pomocą zaledwie kilku kliknięć i dzięki wizualizacji produktów 3D w czasie rzeczywistym.

Dlaczego wyłączniki próżniowe SION 3AE5?

Wyłącznik próżniowy SION 3AE5 jest odpowiedzią Siemens na szeroki i złożony rynek rozdzielnic średniego napięcia izolowanych powietrzem. Dzięki szerokiej ofercie wymiarów połączeń centralnych i pionowych, dowolnie konfigurowalnym wtórnym wyposażeniu niskiego napięcia i różnym modułowym komponentom montażowym, SION 3AE5 zapewnia wyjątkową elastyczność, która pozwala na szybką i łatwą integrację z wszelkiego rodzaju i rozmiarami rozdzielnic średniego napięcia - niezależnie od tego, czy jest to najnowszy panel, czy chcesz zmodernizować dowolny dotychczas znany panel.

  • do 36 kV
  • do 40 kA
  • do 4000 A
  • do 30 000 operacji
Referencja IGEL - Electrotel Alexandria RO

Kluczowe korzyści

Dostosowuje się do Twoich potrzeb

Wyjątkowa gama opcji połączeń i wyposażenia dodatkowego umożliwiają łatwą integrację z dowolnym typem panelu.

Elastyczne w użyciu

Solidny wszechstronny sprzęt, który sprawdza się w większości zastosowań w pomieszczeniach średniego napięcia.

Spokój ducha

Bezpieczny i przyszłościowy dzięki najnowszym typom przerywników próżniowych i sprawdzonej niezawodności globalnej platformy produktowej SION.

Ramy i zestawy integracyjne SION

Możesz wybierać spośród kompleksowego i modułowego systemu komponentów instalacyjnych. W najbardziej kompletnej konfiguracji, SION 3AE5 jest zainstalowany w w pełni przetestowanej ramie montażowej, która tworzy prawie kompletną komorę wyłącznika panelu rozdzielnicy, co jeszcze ułatwia integrację 3AE5 z aplikacją.

Grupa ramek MVP i komponentów wycofywalnych

Zrównoważona dystrybucja energii z SION

Innowacyjna technologia próżniowa sprawia, że wyłączniki SION są wytrzymałe, kompaktowe i trwałe. Daniel Pröhl, kierownik produktu firmy Siemens, przedstawia wgląd w technologię wyłączników automatycznych SION.