Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Czy potrzebujesz SION 3AE8 z większą inteligencją?

Nasz inteligentny SION 3AE8 oferuje kompleksowy system diagnostyki zdrowia z zaawansowanymi technologiami wykrywania i IoT

Dlaczego wyłączniki próżniowe SION 3AE8?

Wyłączniki próżniowe SION 3AE8 zapewniają 40-letnie doświadczenie firmy Siemens w zakresie technologii przełączania próżniowego do Twoich krytycznych instalacji energetycznych. Zaprojektowany do 40,5 kV, 3AE8 łączy kompaktowe wymiary i konfigurowalne odległości od środka bieguna, aby dopasować się do różnych układów rozdzielnic, zapewniając jednocześnie wiodącą w branży wydajność. W pełni osadzona architektura słupów z żywicy epoksydowej zwiększa wytrzymałość izolacji, zapewniając bezpieczniejszą, całkowicie izolacyjną pracę w wymagających środowiskach. Wyłączniki próżniowe SION 3AE8 spełniają normy GB1984 i IEC 62271-100 oraz są zgodne z klasami wyłączników automatycznych C2, E2, M2 i S1. Dzięki temu SION 3AE8 jest doskonałym wyborem, gdy potrzebujesz kompaktowego, wysokowydajnego wyłącznika o niskim poziomie konserwacji, który chroni zasoby, zmniejsza koszty eksploatacji i daje pewność ciągłego dostarczania energii.

  • 12, 24 i 40,5 kV
  • do 50 kA
  • do 5000 A
  • do 30 000 operacji

Kluczowe korzyści

Maksymalna ochrona

Wysoka wytrzymałość izolacyjna i solidne przerywniki próżniowe chronią sprzęt i zmniejszają ryzyko awarii.

Kompaktowe dopasowanie

Konfigurowalne odstępy między biegunami i kompaktowa konstrukcja ułatwiają integrację z różnymi układami rozdzielnic.

Niższe przestoje

Do 30 000 operacji przełączania (z konserwacją co 10 000) zmniejsza nieplanowane przerwy w pracy i przerwy w eksploatacji.