Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Osoba siedząca przed laptopem wyświetlająca konfigurator SIPROTEC 5

Chcesz swój SION 3AE2 w mniej niż 60 sekund?

Dostosuj swój idealny produkt za pomocą zaledwie kilku kliknięć i dzięki wizualizacji produktów 3D w czasie rzeczywistym.

Dlaczego wyłączniki próżniowe SION 3AE2?

Generatory są kluczowym sercem wytwarzania energii w naszych systemach elektrycznych. Bezpieczna obsługa prądów zwarciowych w tym obszarze jest absolutnie kluczowa i jednym z najbardziej wymagających zadań w sieciach średniego napięcia. Wyłącznik próżniowy Siemens SION 3AE2 został zaprojektowany dokładnie z myślą o tych wyjątkowych wymaganiach: rozwiązanie łączące doskonałość techniczną z wyraźnymi korzyściami dla klientów, czyniąc go nieodzowną częścią infrastruktury.

  • do 17,5 kV
  • do 31,5 kA
  • do 4000 A

Jako część ugruntowanej na całym świecie platformy produktowej SION, 3AE2 oznacza sprawdzoną jakość i przyszłościową technologię. Testowanie jego typu zgodnie z rygorystyczną normą generatora IEC/IEEE 62271-37-013 jest wyraźną obietnicą wydajności, ponieważ 3AE2 pewnie radzi sobie z ekstremalnymi obowiązkami przełączania, które pojawiają się w sieciach w pobliżu generatora.

jeden mężczyzna wyjaśnia innym mężczyznom SION 3AE5

Kluczowe korzyści

Najwyższa ochrona

Generator Masters ładuje i chroni Twoje aktywa.

Bezproblemowa integracja

Kompaktowa konstrukcja ze stałymi lub wysuwanymi opcjami zapewnia łatwą integrację ze standardową rozdzielnicą.

Certyfikowana doskonałość

Testowany typ zgodnie ze standardami generatora pod kątem długoterminowej niezawodności i wydajności.

Współpracuje ze wszystkimi akcesoriami SION

Pomimo doskonałej wydajności, SION 3AE2 jest zadziwiająco kompaktowy i elastyczny. Jest tak smukły jak wyłączniki do standardowych zastosowań, a ze względu na przynależność do rodziny SION można go bez wysiłku łączyć z innymi naszymi produktami SION w tych samych kompaktowych typach rozdzielnic.

Grupa ramek MVP i komponentów wysuwanych - 640x480

Zrównoważona dystrybucja energii z SION

Innowacyjna technologia próżniowa sprawia, że wyłączniki SION są wytrzymałe, kompaktowe i trwałe. Daniel Pröhl, kierownik produktu firmy Siemens, przedstawia wgląd w technologię wyłączników automatycznych SION.

Powiązane treści