Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Osoba siedząca przed laptopem wyświetlająca konfigurator SIPROTEC 5

Chcesz swój SION 3AE3 w mniej niż 60 sekund?

Dostosuj swój idealny produkt za pomocą zaledwie kilku kliknięć i dzięki wizualizacji produktów 3D w czasie rzeczywistym.

Dlaczego wyłączniki próżniowe SION 3AE3?

Wyobraź sobie, że możesz zbudować rozdzielnice średniego napięcia dla aplikacji IEEE/ANSI wykorzystując tylko 80% zwykłej przestrzeni zwykle używanej dla wyłączników. Ta wizja staje się rzeczywistością: wyłącznik próżniowy Siemens SION 3AE3 ma wyjątkowo kompaktową konstrukcję i można go szybko i łatwo zintegrować z prawie każdym izolowanym powietrzem panelem rozdzielnic średniego napięcia.

  • do 27 kV
  • do 40 kA
  • do 4000 A

Kluczowe korzyści

Maksymalizator przestrzeni

Odzyskaj 20% przestrzeni na panelu, aby uzyskać wydajną instalację.

Bezproblemowa integracja

Dostosowane do ustawień stacjonarnych lub wysuwanych, idealnie dostosowując się do potrzeb Twojego panelu.

Zaufana wydajność

Doskonała wydajność przełączania zgodna z najnowszymi normami IEEE/ANSI, zatwierdzonymi przez UL i CSA.

W pełni konfigurowalne urządzenie przełączające

SION 3AE3 może być używany jako operator stacjonarny, podczas gdy dowolne wysuwane mechanizmy, styki główne i inne interfejsy mogą być indywidualnie dostarczane przez konstruktora paneli. Klienci mogą wybierać między różnymi odległościami centrum bieguna (PCD), które są dostępne dla prawie wszystkich napięć i prądu znamionowego.

SION 3AE3 Obraz produktu 15 kV - 40 kA

Kompletne rozwiązanie do wycofywania

Dostępna jest również wybrana gama wysuwanych urządzeń, w których SION 3AE3 jest montowany na kompaktowej części wysuwanej, która przesuwa urządzenie przełączające z pozycji DISCONNECT/TEST do pozycji CONNECT. Połączenie z listwami magistralnymi/stałymi stykami panelu odbywa się za pomocą dołączonych styków głównych.

SION 3AE3 Obraz produktu 15 kV - wersja wycofana 31,5 kA

Zrównoważona dystrybucja energii z SION

Innowacyjna technologia próżniowa sprawia, że wyłączniki SION są wytrzymałe, kompaktowe i trwałe. Daniel Pröhl, kierownik produktu firmy Siemens, przedstawia wgląd w technologię wyłączników automatycznych SION.