Wyłączniki próżniowe GMSG to wysuwane wyłączniki średniego napięcia przeznaczone do stosowania w rozdzielnicach metalowo platerowanych Siemens GM-SG i GM-SG-AR. Wyłącznik wykorzystuje przerywniki próżniowe z operatorem magazynowanej energii, sterowanie elektryczne, blokady oraz rozłączniki pierwotne i wtórne. Z napięciem znamionowym od 5 kV do 27 kV, znamionami przerwania do 63 kA i prądem stałym do 3000 A (zwiększone możliwości chłodzenia wentylatorem w odpowiednich konfiguracjach rozdzielnic). Wyłączniki próżniowe GMSG obsługują niezawodne przełączanie, uproszczony dostęp do konserwacji i skoordynowane zastosowanie w systemach dystrybucji energii średniego napięcia.