Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Osoba siedząca przed laptopem wyświetlająca konfigurator SIPROTEC 5

Chcesz swój 3AH4 w mniej niż 60 sekund?

Dostosuj swój idealny produkt za pomocą zaledwie kilku kliknięć i dzięki wizualizacji produktów 3D w czasie rzeczywistym.

Dlaczego 3AH4 do częstych operacji?

Zaprojektowane specjalnie do zastosowań wymagających dużej liczby operacji przełączania, wyłączniki Siemens 3AH4 do częstych operacji zapewniają wytrzymałość przemysłową przy minimalnym utrzymaniu. Technologia przerywacza próżniowego umożliwia do 45 000 operacji przełączania bez konserwacji. Po przeprowadzeniu zaplanowanych serwisów 3AH4 przywraca pełną wydajność dla kolejnych 45 000 operacji, co prowadzi do całkowitej wydajności cyklu życia wynoszącej 90 000 operacji przełączania.

  • do 24 kV
  • do 40 kA
  • do 3150 A
  • do 90 000 operacji
Wyłącznik próżniowy SN do częstych operacji - 3AH42 do 24 kV - powrót

Kluczowe korzyści

Wysoka trwałość

Do 90 000 operacji przełączania z prostą obsługą.

Przewidywalna konserwacja

Przejrzyste interwały serwisowe zmniejszają niespodzianki i upraszczają planowanie.

Niższe koszty operacyjne

Mniej części zamiennych dla trwałych oszczędności w całym cyklu życia.

Szukasz młotników do pieców łukowych?

Dowiedz się więcej o naszej ofercie 3AH4 do zastosowań w piecach łukowych.

Wyłącznik próżniowy SN do pieców łukowych - 3AH43 do 40 kA, 40,5 kV, 4.000 A - przód