Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Osoba siedząca przed laptopem wyświetlająca konfigurator SIPROTEC 5

Chcesz swój 3AH4 w mniej niż 60 sekund?

Dostosuj swój idealny produkt za pomocą zaledwie kilku kliknięć i dzięki wizualizacji produktów 3D w czasie rzeczywistym.

Dlaczego wyłączniki do pieców łukowych 3AH4?

Oferta pieców łukowych 3AH4 firmy Siemens została zaprojektowana specjalnie z myślą o nieustannych wymaganiach produkcji stali, gdzie piece rutynowo wykonują ponad 100 cykli przełączania dziennie i wymagają zarówno wysokiej częstotliwości przełączania, jak i dużej mocy mocy.

Zoptymalizowany dla małych i średnich pieców o mocy do 200 MVA i możliwy do dostosowania poprzez równoległe konfiguracje do większych instalacji, 3AH4 zapewnia wytrzymałość i spokój ducha tam, gdzie jest to najważniejsze.

  • do 40,5 kV
  • do 40 kA
  • do 4000 A
  • do 120 000 operacji
Wyłącznik próżniowy SN do częstych operacji - 3AH42 do 24 kV - powrót

Kluczowe korzyści

Wydłużona trwałość

Do 120 000 operacji przełączania z prostą obsługą.

Przewidywalna konserwacja

Przejrzyste interwały serwisowe zmniejszają niespodzianki i upraszczają planowanie.

Skalowalna niezawodność

Konstrukcje modułowe i równoległe skalują się do wyższych ocen przy jednoczesnym zachowaniu niezawodnej wydajności.