Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Osoba siedząca przed laptopem wyświetlająca konfigurator SIPROTEC 5

Chcesz swój 3AK7 w mniej niż 60 sekund?

Dostosuj swój idealny produkt za pomocą zaledwie kilku kliknięć i dzięki wizualizacji produktów 3D w czasie rzeczywistym.

Dlaczego wyłączniki próżniowe 3AK7?

Wyłącznik próżniowy Siemens 3AK7 to kompaktowy, wszechstronny, na który czekała Twoja sieć średniego napięcia. Zaprojektowany do specjalnych zastosowań, w których wydajność, niezawodność i oszczędność przestrzeni mają znaczenie, 3AK7 obejmuje przełączanie generatorów zgodnie z IEC/IEEE 62271-37-013, zadania wysokoprądowe i częste operacje przełączania — wszystko to w tych samych znormalizowanych wymiarach zewnętrznych, aby uprościć planowanie, części zamienne i instalację.

  • do 17,5 kV
  • do 50 kA
  • do 4000 A
  • do 30 000 operacji

Kluczowe korzyści

Wszystko w jednym

Uprość zakupy i inwentaryzację, używając jednego urządzenia do trzech zastosowań.

Oszczędność miejsca

Uwolnij pomieszczenie rozdzielnic i przyspiesz modernizację.

Trwałość

Do 30 000 operacji przełączania z prostą obsługą.

Najważniejsze funkcje