Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Osoba siedząca przed laptopem wyświetlająca konfigurator SIPROTEC 5

Chcesz swój 3AH3 w mniej niż 60 sekund?

Dostosuj swój idealny produkt za pomocą zaledwie kilku kliknięć i dzięki wizualizacji produktów 3D w czasie rzeczywistym.

Dlaczego wyłączniki próżniowe 3AH3?

3AH3 to wysokowydajny wyłącznik próżniowy zaprojektowany w celu spełnienia rosnących wymagań globalnych wymagań dotyczących zasilania i nowoczesnego przemysłu. Zaprojektowany dla sieci średniego napięcia do 40,5 kV, 3AH3 obsługuje ciągłe prądy obciążenia do 8000 A i wytrzymuje prądy zwarciowe do 72 kA, zapewniając solidne zabezpieczenie, gdy jest to najważniejsze.

  • do 40,5 kV
  • do 72 kA
  • do 8000 A
Wyłącznik próżniowy SN do wysokich prądów - 3AH33 do 40,5 kV - powrót

Kluczowe korzyści

Szczytowa wydajność

Obsługuje najwyższe prądy obciążenia i uszkodzenia, zapewniając solidną ochronę.

Elastyczna instalacja

Montaż pionowy i poziomy z optymalną wydajnością termiczną.

Maksymalna niezawodność

Bezobsługowa konstrukcja zapewniająca ciągłą pracę i przewidywalne koszty cyklu życia.

Powiązane treści