Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego wyłączniki kolejowe 3AH47?

Wyłączniki próżniowe Siemens 3AH47 są zbudowane z myślą o elektryfikacji linii kolejowych, zapewniając solidność i bezpieczeństwo, jakich wymagają operatorzy w podstacjach trakcyjnych i stanowiskach zasilających. Oparty na sprawdzonej platformie modułowej 3AH, 3AH47 łączy niezawodność szerokiego, przetestowanego w terenie portfolio z elastycznością, aby zaspokoić globalne potrzeby związane z trakcją.

  • do 27,5 kV
  • do 50 kA
  • do 2500 A
  • do 60 000 operacji
Wyłącznik próżniowy SN do zastosowań kolejowych - 3AH47 jednobiegunowy, do 27,5 kV - przedni

Kluczowe korzyści

Globalna kompatybilność

Obejmuje systemy 16,7, 25 i 50/60 Hz dla światowych projektów elektryfikacji.

Wysoka trwałość

Do 60 000 operacji przełączania z prostą obsługą.

Szybkie usuwanie błędów

Opcjonalne wyłączanie kondensatora w celu zapisania sieci.