Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Process Simulate

PROCES SYMULUJ Value Based Licensing X

Skaluj wdrożenie Process Simulate X za pomocą licencji opartych na wartości i elastycznych dodatków. Skonfiguruj odpowiednią kombinację funkcji symulacji produkcji dla swoich zespołów, aby zoptymalizować planowanie procesów, wirtualne uruchomienie i walidację produkcji.

Jak działa licencjonowanie oparte na wartościach

Process Simulate X wykorzystuje te same ramy Value Based Licensing wartościach, co NX X Manufacturing. Zamiast wymagać oddzielnego modelu licencjonowania, funkcje Process Simulate X są dostępne za pośrednictwem wspólnej puli licencji opartej na wartości NX X Manufacturing, zapewniając elastyczny dostęp zarówno do symulacji produkcji, jak i aplikacji do produkcji części.

Dzięki temu możesz miksuj i dopasuj Value Based Licensing z zakupionymi licencjami dodatkowymi, które są dostępne w pakietach 25, 50 i 100, i są zintegrowane z pakietami NX X Manufacturing, co pozwala na zoptymalizowane zakupy ze wspólnej puli. Zwiększ wartość swoich rozwiązań symulacyjnych produkcji dzięki licencjonowaniu opartemu na wartości, które wykorzystuje wspólną pulę „tokenów”, aby zapewnić dostęp na żądanie w celu rozszerzenia symulacji produkcji i funkcjonalności inżynierskiej.

1. Kup pakiet tokenów
Wybierz spośród 25, 50 i 100 żetonów pakiety oparte na potrzebach Twojego zespołu.

2. Uzyskaj dostęp do zaawansowanych funkcji
Uruchom dodatkowe funkcje, gdy ich potrzebujesz, takie jak symulacja produkcji dla robotyki lub symulacja oparta na sztucznej inteligencji przez człowieka.

3. Zużywaj tokeny podczas użytkowania
Tokeny są używane tylko wtedy, gdy funkcja dodatku jest aktywna.

4. Zwróć tokeny do puli
Po zakończeniu tokeny są automatycznie zwracane do użytku przez innych.


Prosty, wydajny i kontrolowany kosztem. Nie są wymagane żadne oddzielne zakupy.

Kup licencjonowanie oparte na wartości Process Simulate X

Korzystając z licencji opartej na wartości Process Simulate X, uzyskaj dostęp do możliwości symulacji produkcji, takich jak:

  • Asembler
  • Nieograniczona symulacja robotyczna*
  • Zamówienie*
  • Człowiek
  • Zaawansowana analiza człowieka
  • Przechwytywanie ruchu człowieka
  • Pakiet interfejsu CAD
  • Kontrolery OLP* (na kontroler)
  • Automatyczne planowanie ścieżek
  • Kable
  • Analiza VR
  • Podszywanie rolkowe*
  • Spawanie ARC*
  • Obsługa materiałów*
  • Symulacja Copilot

Opcjonalne dodatki o wysokiej wartości:


* Wymaga licencji Process Simulate X Standard lub Advanced jako warunek wstępny.


Value Based Licensing umożliwia elastyczne ustalanie cen dzięki opcjom dostosowanym do skalowania z zespołem. Tokeny są przypisywane użytkownikowi tylko wtedy, gdy zostanie wywołana odpowiednia funkcja i są zwracane do puli po zamknięciu aplikacji. Podczas gdy wyciąganie tokenów VBL z pakietu wymaga połączenia online, można ich następnie używać w trybie offline.

Dlaczego zespoły wybierają licencjonowanie oparte na wartościach

Zmniejsz koszty i eliminuj odpady

Unikaj nadmiernego kupowania dodatków. Płać tylko za możliwości, z których aktywnie korzystasz.

Zwiększ dostęp w całym zespole

Umożliwiaj większej liczbie inżynierów symulacji produkcji korzystanie z zaawansowanych narzędzi bez konieczności przypisywania dedykowanych licencji dla każdego członka zespołu.

Skaluj błyskawicznie zgodnie ze swoimi potrzebami

Uzyskaj dostęp do dodatkowych możliwości na żądanie dzięki elastycznemu modelowi opartemu na użytkowaniu - bez opóźnień w zamówieniach ani skomplikowanych aktualizacji.

Ujednolicanie zestawu narzędzi inżynierskich

Zwiększ wartość zakupu Process Simulate X dzięki szerokiej gamie zintegrowanych funkcji.

Ramię robota jest pokazane w ustawieniach fabrycznych, prawdopodobnie używanych do automatyzacji i zadań precyzyjnych.

Produkty Process Simulate X

Porównaj funkcje produktów Process Simulate X. obok siebie.

Człowiek wykorzystujący oprogramowanie CAD do zaprojektowania zautomatyzowanej fabryki z robotami i przenośnikami taśmowymi.

Zaawansowana wersja próbna Process Simulate X

Odkryj wersję próbną Process Simulate X Advanced w chmurze. Wypróbuj za darmo przez 30 dni.

Poznaj lepiej oprogramowanie Tecnomatix

Wsparcie klienta

Oferujemy kompleksową obsługę klienta dla wszystkich produktów Tecnomatix. Skontaktuj się z nami już dziś.

Blog poświęcony oprogramowaniu Tecnomatix

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami dotyczącymi oprogramowania Tecnomatix.

Społeczność użytkowników oprogramowania Tecnomatix

Dołącz do rozmowy i uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania Tecnomatix.