Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Process Simulate X Standard?

Process Simulate X Standard opiera się na Essentials, dodając pełne programowanie zrobotyzowane i kompletny zestaw narzędzi wirtualnych do uruchomienia do symulacji, walidacji i optymalizacji ogniw roboczych i pełnych linii produkcyjnych przy użyciu rzeczywistych programów PLC przed fizycznym wdrożeniem. Korzystając z Process Simulate X Standard, możesz:

  • Planuj ścieżki ruchu, optymalizuj czasy cyklu i uruchom realistyczną symulację robota
  • Twórz i testuj programy robotów bezpośrednio za pomocą kontrolerów programowania offline
  • Sprawdź poprawność instalacji komórek roboczych i linii za pomocą rzeczywistej logiki PLC i programów sterujących
  • Wykrywanie kolizji i walidacja operacji za pomocą przekroju 2D/3D
  • Przeglądaj i analizuj komórki robocze z każdym, gdziekolwiek
Ramię robota w obszarze roboczym Process Simulation obok okna „Pobierz wyniki” wyświetlającego tekst dziennika i szczegóły „MONTAŻ BATERII”

Zatwierdzone procesy produkcyjne

Wcześniej sprawdzaj zintegrowane mechaniczne i elektryczne procesy produkcyjne, w tym sterowniki PLC i robotykę, wykorzystując wirtualne uruchomienie, aby wykryć problemy z integracją przed wdrożeniem i zminimalizować kosztowne przestoje.

Zwiększona jakość procesu

Zwiększ jakość procesu poprzez naśladowanie realistycznych procesów w całym cyklu życia procesu, od wczesnego projektowania po produkcję, po wykrywanie problemów, zanim wpłyną one na linię fizyczną.

Zoptymalizowane czasy cyklu

Optymalizuj czasy cyklu poprzez symulację ruchów robota, ścieżki bez zasięgu i kolizji przed wdrożeniem, precyzyjnie dostrajając sekwencje i czas w cyfrowym świecie, aby zmaksymalizować przepustowość i zminimalizować kosztowne dostosowania hali produkcyjnej.

Najważniejsze funkcje

Programowanie robotyczne i symulacja

Pobierz, przesyłaj i optymalizuj kompletne programy robotów w cyfrowym świecie. Uprość synchronizację wielu robotów za pomocą zaawansowanych narzędzi, takich jak cykliczny ewaluator zdarzeń i emulowane kontrolery robotów, jednocześnie wykorzystując możliwości planowania ruchu, wykrywania kolizji i optymalizacji czasu cyklu.

Dwa żółte ramiona robota na platformach montażowych w interfejsie Siemens Process Simulate, z panelem kodu i narzędziami widocznymi u góry.

Wirtualne sterowanie

Podłącz modele oprogramowania Process Simulate do zewnętrznych systemów automatyki i sterowania, aby wykonać wirtualne uruchomienie komórki roboczej lub całej linii przed zakupem lub zainstalowaniem jakiegokolwiek sprzętu. Usprawnij istniejące dane produkcyjne i inżynieryjne od projektu koncepcyjnego do hali produkcyjnej.

Interfejs symulacyjny Siemens pokazujący zrobotyzowaną komórkę montażową z przenośnikami i panelem HMI wyświetlającym Ręczny, Automatyczny i Reset F.

Symulacja oparta na zdarzeniach

Twórz modele linii produkcyjnych w celu walidacji złożonych sekwencji i interakcji robotycznych oraz analizuj i optymalizuj wydajność przy użyciu bloków logicznych, sygnałów, czujników, kontroli przepływu materiałów i innych zaawansowanych narzędzi, które pomogą poprawić ogólną wydajność i produktywność.

Ramiona robota KUKA pracują na ogrodzonej zautomatyzowanej linii montażowej z przenośnikami, centralami i podwyższonymi schodami w indu

Symulacja człowieka i ergonomia

Poznaj wartość symulacji człowieka, szybko umieszczając i umieszczając cyfrowe modele ludzkie w wirtualnej komórce roboczej, aby ocenić operacje ręczne przed ich wdrożeniem. Dzięki Value Based Licensing możesz analizować zasięg, widoczność, prześwit i ruch, aby wcześnie zidentyfikować zagrożenia ergonomiczne, a następnie symuluj zadania związane z montażem, obsługą materiałów i konserwacją, aby potwierdzić bezpieczną i wydajną wydajność operatora.

Pracownik sięgający do niebieskich pojemników na stojaku obok przenośnika, z ułożonymi czerwonymi skrzyniami na palecie w przemysłowej przestrzeni roboczej.

Value Based Licensing i dodatki o wysokiej wartości

Rozszerz możliwości symulacji produkcji dzięki elastycznym Value Based Licensing. Dostęp do funkcji, takich jak zaawansowana symulacja człowieka, analiza ergonomii, wirtualna rzeczywistość, przechwytywanie ruchu, AI Copilot, interfejsy CAD i inne.

Rozwiń Process Simulate X, korzystając z dodatków o wysokiej wartości dla chmury punktów, rozszerzonej rzeczywistości Digital Twin podwójnej linii, złącza NVIDIA Omniverse Connector i Safety Robots Manager.

Dowiedz się więcej

Symulacja 3D pokazuje kobietę sięgającą po niebieskie pojemniki na stojaku obok przenośnika, z interfejsem oprogramowania i widokiem wstawki VR.

Kompletne środowisko wirtualizacji produkcji

Jak L., klient małych firm

Kompletnie zmienia zasady gry dzięki łatwości symulacji i optymalizacji

Shivam S., inżynier projektu, klient małych firm

Rewolucja w produkcji

Zweryfikowany użytkownik w branży motoryzacyjnej, klient małych firm

Człowiek wykorzystujący oprogramowanie CAD do zaprojektowania zautomatyzowanej fabryki z robotami i przenośnikami taśmowymi.

Zaawansowana wersja próbna Process Simulate X

Odkryj wersję próbną Process Simulate X Advanced w chmurze. Wypróbuj za darmo przez 30 dni.

Poznaj lepiej oprogramowanie Tecnomatix

Wsparcie klienta

Oferujemy kompleksową obsługę klienta dla wszystkich produktów Tecnomatix. Skontaktuj się z nami już dziś.

Blog poświęcony oprogramowaniu Tecnomatix

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami dotyczącymi oprogramowania Tecnomatix.

Społeczność użytkowników oprogramowania Tecnomatix

Dołącz do rozmowy i uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania Tecnomatix.