Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SITRANS TF320/TF420?

SITRANS TF320 i TF420 łączą elastyczną łączność czujników, solidną obudowę terenową i prostą konfigurację lokalną lub zdalną. Oba są dostępne w wersji jedno- lub dwukomorowej z aluminium lub stali nierdzewnej. TF320 obejmuje standardowe punkty pomiarowe z jednym uniwersalnym wejściem. TF420 dodaje dwa oddzielnie konfigurowalne wejścia z gorącą kopią zapasową dla większej dostępności.

Kluczowe korzyści

Maksymalizuj czas sprawności

Gorąca kopia zapasowa w SITRANS TF420 automatycznie przełącza się na drugi czujnik, jeśli podstawowy ulegnie awarii, pomagając utrzymać krytyczne procesy i skracając nieplanowane przestoje.

Poprawa bezpieczeństwa zakładu

Certyfikat SIL 2/3 i szerokie zatwierdzenia Ex sprawiają, że nadajniki nadają się do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa i ekstremalnych środowisk do -50 °C. Opcjonalna wewnętrzna ochrona przeciwprzepięciowa do 6 kV (obudowa dwukomorowa).

Dostosuj się do wielu zadań pomiarowych

Dzięki obsłudze RTD, termopar, rezystancji i sygnałów mV jedna rodzina nadajników może być używana w szerokim zakresie zastosowań temperaturowych.

Kluczowe szczegóły

Wejście

Termometry rezystancyjne, termopary, rezystory, potencjometry, źródła napięcia stałego

Wyjście

4... 20 mA (SITRANS TF320), HART 7 (SITRANS TF320/420), Profibus PA (SITRANS TF420)

Materiał

Aluminium; stal nierdzewna CF3M/1.4409 podobna do 316L (obudowa dwukomorowa); stal nierdzewna 1.4401 podobna 316 (obudowa jednokomorowa)

Certyfikaty/zatwierdzenia

ATEX, IECEx, FM (USA/CA), EACex, NEPSI, KCS, Inmetro, PESO, ECASex. Zabezpieczenia: Bezpieczeństwo wewnętrzne, zwiększone bezpieczeństwo dla Strefy 2, ognioodporne, odporne na zapłon pyłu; SIL 2/3; urządzenia elektryczne do pieca i urządzeń pomocniczych (EN50156-2); morskie EURO i DNV

Użyteczność

Ochrona przed zapisem sprzętowym i programowym zapewniająca maksymalne bezpieczeństwo przed nieautoryzowanym dostępem; pomiar prądu w pętli bezprzerwowej do testów; przekrój przewodu zacisków śrubowych do 2,5 mm²; wewnętrzna ochrona przeciwprzepięciowa do 6kV (opcjonalnie)

Dokładność i stabilność

Maksymalna dokładność wejściowa dla Pt100 (IEC60751) +/- 0,04 °C; Stabilność: +/- 0,05 °C (1 rok) lub +/- 0,18 °C (5 lat); 2x 4-przewodowe połączenie RTD (TF420)

Najważniejsze funkcje

Pracuj bezpiecznie z pomieszczenia kontrolnego

Remote Safety Handling obsługuje zdalną konfigurację, konserwację i walidację SIL z pomieszczenia kontrolnego, zmniejszając narażenie w strefach niebezpiecznych i skracając uruchomienie. Pomaga zmniejszyć nakłady serwisowe, a zdalny dostęp do danych o stanie, diagnostyce i pomiarach upraszcza obsługę i minimalizuje potrzebę czasochłonnych wizyt terenowych.

Wczesne wykrywanie problemów

Rozbudowana diagnostyka zgodna z NAMUR NE107 dostarcza jasnych, ustandaryzowanych informacji o stanie stanu urządzenia i czujników, pomagając operatorom ocenić jakość pomiarów na pierwszy rzut oka. Funkcje takie jak przerwanie czujników, wykrywanie zwarć i dryfu sprawiają, że odchylenia są widoczne na wczesnym etapie, wspierają konserwację w oparciu o warunki i umożliwiają bardziej ukierunkowane planowanie usług przy mniejszym wysiłku w zakresie rozwiązywania problemów w terenie.

b6d036a7aa75ba6c54a8458a2bb3e1ea9696b79c - 56-chłodnica-wstępna-konserwacja-0066 duża

Uproszczenie obsługi lokalnej

Wyraźny, przyjazny dla użytkownika wyświetlacz umożliwia szybki odczyt stanu bezpośrednio w punkcie pomiarowym i można go obracać w krokach o 90°, co zapewnia lepszą widoczność w różnych pozycjach montażu. W obudowie dwukomorowej opcjonalnie duże zewnętrzne przyciski umożliwiają wygodną obsługę lokalną i szybki dostęp do ustawień klawiszy. W obudowie jednokomorowej kluczowe parametry mogą być również obsługiwane bezpośrednio przez wyświetlacz.

Konstrukcja o wysokiej dostępności dla krytycznych zastosowań

Obudowa czujnika oparta na Callendar-van-Dusen poprawia dokładność i skraca czas kalibracji. Dzięki temperaturom otoczenia do —50°C i certyfikatowi SIL 2/3 dla wariantów HART, nadaje się do trudnych i związanych z bezpieczeństwem zastosowań. Wbudowana kopia zapasowa alarmu pomaga zapewnić niezawodne wskazanie błędu urządzenia również przy ustawieniu wysokiego prądu 21mA.

21a91b43-0101-45ef-b38f-2e4af2a70122 - Zbiorniki chemiczne-Shutterstock-1490860043 oryginał

Często zadawane pytania

Dodatkowe zasoby i powiązane produkty

Szczegółowe informacje o produkcie

Narzędzia i pliki do pobrania

Pomoc

Wsparcie online | Wszystkie produkty

Wsparcie online | Forum techniczne

Wsparcie online | Utwórz nowe żądanie pomocy technicznej