Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SITRANS TR320/TR420?

Zaprojektowane do montażu na szynie DIN, SITRANS TR320 i TR420 ułatwiają pomiar temperatury w szafach sterowniczych i skrzynkach ochronnych. TR320 obejmuje standardowe aplikacje z pojedynczym wejściem. TR420 zapewnia obsługę z dwoma wejściami, tworzenie kopii zapasowych na gorąco i wykrywanie dryfu dla większej dostępności. Uniwersalne wejścia, komunikacja HART i opcje SIL 2/3 pomagają standaryzować oprzyrządowanie w wymagających zakładach.

Kluczowe korzyści

Maksymalizuj czas pracy dzięki funkcji tworzenia kopii zapasowych na gorąco

W przypadku zastosowań o wysokiej dostępności, TR420 automatycznie przełącza się na drugi czujnik, jeśli pierwszy ulegnie awarii. Pomiary są kontynuowane bez utraty danych. Pomaga to uniknąć przerw w procesie i ogranicza interwencję ręczną.

Uproszczenie integracji dzięki uniwersalnym wejściom

Jedna platforma do montażu na szynie obsługuje wejścia RTD, termopary, rezystancji i napięcia. Pomaga to standaryzować instalacje, zmniejszyć liczbę wariantów urządzeń i uprościć inżynierię, części zamienne i obsługę w wielu punktach pomiarowych.

Obsługa wymagań bezpieczeństwa funkcjonalnego

Certyfikowane warianty SIL 2/3 pomagają spełnić wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem temperatur. HART 7 obsługuje również niezawodne uruchomienie i testowanie przez cały cykl życia urządzenia.

Kluczowe szczegóły

Wejście

Termometry oporowe, termopary, czujniki oporowe, źródła prądu stałego

Wyjście

4... 20 mA (SITRANS TR320); HART (SITRANS TR320/420)

Zakres temperatur roboczych

Standard: -50... +85 °C (-58... +185 °F); SIL: -40... +80 °C (-40... +176 °F)

Certyfikaty/zatwierdzenia

ATEX, IECEx, FM, CSA; EACex, NEPSI, Inmetro; SIL2/3 (tylko HART)

Użyteczność/bezpieczeństwo

Ochrona przed zapisem sprzętowym i programowym zapewniająca maksymalne bezpieczeństwo; pomiar prądu w pętli bezprzerwowej do testów; tworzenie kopii zapasowej alarmu przez prąd błędu 21mA

Dokładność/stabilność

Maksymalna dokładność wejściowa dla Pt100 (IEC60751) +/- 0,04 °C; Stabilność: +/- 0,05 °C (1 rok) lub +/- 0,18 °C (5 lat); 2x 4-przewodowe połączenie RTD (TR420)

Najważniejsze funkcje

Często zadawane pytania

Dodatkowe zasoby i powiązane produkty

Szczegółowe informacje o produkcie

Narzędzia i pliki do pobrania

Pomoc

Wsparcie online | Wszystkie produkty

Wsparcie online | Forum techniczne

Wsparcie online | Utwórz nowe żądanie pomocy technicznej