Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SITRANS TH320/TH420?

Zaprojektowane do montażu na głowicy, SITRANS TH320 i TH420 łączą uniwersalne wejście czujnika, łatwe uruchomienie i bezproblemową łączność. TH320 skutecznie obsługuje podstawowe aplikacje HART, podczas gdy TH420 zapewnia obsługę dwóch wejść, wykrywanie dryfu i komunikację HART lub PROFIBUS PA dla większej dostępności. Wersje przeznaczone do obszarów niebezpiecznych i zastosowań związanych z bezpieczeństwem wspierają zastosowanie w wymagających zakładach.

Kluczowe korzyści

Unikaj przestojów dzięki automatycznej kopii zapasowej czujnika

W przypadku zastosowań o wysokiej dostępności, SITRANS TH420 utrzymuje działanie pomiarów nawet w przypadku awarii jednego czujnika. Jego konstrukcja z podwójnym wejściem z gorącą kopią zapasową automatycznie przełącza się na drugi czujnik, utrzymując ciągłą widoczność procesu.

Szybsze uruchamianie i wymiana urządzeń

Konfiguracja za pomocą HART lub PROFIBUS PA, przechowywane dane parametrów i praktyczne funkcje serwisowe skracają czas konfiguracji i upraszczają wymianę. Zmniejsza to wysiłek uruchamiania i przyspiesza pracę punktów pomiarowych.

Poprawa dokładności i planowania konserwacji

Zaawansowana diagnostyka i, w SITRANS TH420, wykrywanie dryfu czujnika pomagają wcześnie zidentyfikować problemy z czujnikami. W połączeniu z wykończeniem czujnika zapewniającym precyzyjne dopasowanie umożliwia szybszą kalibrację i bardziej ukierunkowaną konserwację.

Kluczowe szczegóły

Wejście

Termometry rezystancyjne, termopary, czujniki oporowe, źródła napięcia stałego

Wyjście

4... 20 mA (SITRANS TH320), HART (SITRANS TH320/420), Profibus PA (SITRANS TH420)

Zakres temperatur pracy

Standard: -50... +85 °C (-58... +185 °F); SIL: -40... +80 °C (-40... +176 °F)

Certyfikaty/zatwierdzenia

ATEX, IECEx, FM, CSA; EACex, NEPSI, Inmetro; Certyfikat SIL 2/3 (tylko HART)

Użyteczność/bezpieczeństwo

Ochrona przed zapisem sprzętowym i programowym; pomiar prądu w pętli nieprzerwanej do testów; tworzenie kopii zapasowej alarmu przez prąd błędu 21mA

Dokładność/stabilność

Maksymalna dokładność wejściowa dla Pt100 (IEC60751) +/- 0,04 °C; Stabilność: +/- 0,05 °C (1 rok) lub +/- 0,18 °C (5 lat); 2x 4-przewodowe połączenie RTD (TH420)

Najważniejsze funkcje

Często zadawane pytania

Dodatkowe zasoby i powiązane produkty

Szczegółowe informacje o produkcie

Narzędzia i pliki do pobrania

Pomoc

Wsparcie online | Wszystkie produkty

Wsparcie online | Forum techniczne

Wsparcie online | Utwórz nowe żądanie pomocy technicznej