Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SINEC Security Monitor?

Monitorowanie Security podczas produkcji: Przerwa podczas produkcji może szybko spowodować wysokie straty finansowe. Ale jak możesz kontrolować swoją sieć bezpieczeństwa podczas pracy maszyn? W tym miejscu pojawia się SINEC Security Monitor — oprogramowanie do pasywnego, nieinwazyjnego, ciągłego monitorowania bezpieczeństwa na miejscu podczas produkcji. Dzięki niemu tworzysz przejrzystość wszystkich uczestników sieci i topologii sieci. SINEC Security Monitor jest już używany w wielu zakładach Siemens. Możesz więc również skorzystać z naszej wiedzy OT!

Kluczowe korzyści

Zwiększone Security 24/7

Całodobowe monitorowanie bezpieczeństwa przemysłowych sieci OT zmniejsza ryzyko potencjalnych cyberataków. Poprawia bezpieczeństwo procesów zgodnie z przepisami rządowymi.

Zero przerw w uruchomieniu produkcji

Software do pasywnego, nieinwazyjnego, ciągłego monitorowania bezpieczeństwa lokalnego podczas produkcji zapewnia maksymalne bezpieczeństwo. Twoje dane pozostają w całości w Twojej siedzibie przez cały czas.

Dostosowane do sieci OT i wymogów regulacyjnych

Analiza ruchu sieciowego umożliwia identyfikację zasobów, wykrywanie anomalii oparte na sztucznej inteligencji oraz SIEM skoncentrowane na OT z interfejsami do istniejących systemów. Widoczność jest dostosowana do potrzeb OT i przepisów rządowych.

Elastyczna koncepcja modułowa

Modułowa oferta oparta na ilości monitorowanych aktywów i wymaganiach funkcjonalnych jest niezbędna dla najnowocześniejszej koncepcji bezpieczeństwa. Elastyczność i niskie koszty wejścia są zapewnione dzięki koncepcji licencji terminowej.

Najważniejsze funkcje

Pasywne wykrywanie zasobów i mapowanie luk w zabezpieczeniach

Uzyskaj pełny wgląd w zasoby OT bez zakłócania operacji. Dzięki pasywnemu monitorowaniu ruchu sieciowego i aktywności w punktach końcowych, SINEC Security Monitor automatycznie tworzy szczegółowy spis zasobów zawierający informacje i stan urządzenia. Znane luki w zabezpieczeniach cybernetycznych (CVE) są mapowane do zasobów firmy Siemens i innych firm, umożliwiając szybką identyfikację ryzyka i ustalanie priorytetów przy użyciu ocen ciężkości CVSS.

Zdjęcie aplikacji SINEC Security Inspector, SINEC Security Monitor (4:3)

Ciągłe, pasywne, lokalne wykrywanie włamań

Wykrywaj anomalie i włamania w ruchu sieciowym, a także na komputerach PC w środowisku OT - dzięki SINEC Security Monitor. Koreluje ruch sieciowy ze zdefiniowaną bazą bazową i bazą danych wywiadowczych zagrożeń — oznaczając podejrzane działania, cyberataki i włamania do sieci w miarę ich wystąpienia.

SINEC Security Monitor wykrywa anomalie i włamania w ruchu sieciowym OT i komputerach PC. Koreluje ruch sieciowy z d

Przegląd sytuacji w zakresie Security

Uzyskaj wyraźny obraz swojej pozycji bezpieczeństwa OT dzięki intuicyjnemu pulpitowi. SINEC Security Monitor wizualizuje zdarzenia bezpieczeństwa, trendy i potencjalne zagrożenia, pomagając szybko zidentyfikować krytyczne problemy i priorytetyzować działania. Zdarzenia bezpieczeństwa mogą być analizowane bezpośrednio w ramach rozwiązania lub przekazywane do systemów SIEM innych firm w celu scentralizowanego monitorowania.

Uzyskaj przejrzysty przegląd zdarzeń, trendów i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem OT z jednego pulpitu nawigacyjnego.

Bezproblemowo współpracuje z systemem SIMATIC PCS7

Podczas opracowywania SINEC Security Monitor każda wersja przechodzi szeroko zakrojone testy zgodności z aktualnymi wersjami systemu SIMATIC PCS7. Zapewnia to, że nie ma wpływu na wydajność PCS7.

Laptop wyświetlający interfejs sterowania procesem obok wyposażenia fabrycznego i pasujące cyfrowe ekrany inżynieryjne.

Pierwsze kroki z SINEC Security Monitor

Select...

Co jest wliczone?

Subskrypcja tego oprogramowania uprawnia do korzystania z podstawowego oprogramowania SINEC Security Monitor, ograniczonego do 1 serwera ze zintegrowanym czujnikiem i ograniczonego do następującej liczby zasobów:

  • do 100 zasobów dla SINEC Security Monitor Rozmiar XS
  • do 500 zasobów dla SINEC Security Monitor Size S
  • do 1000 zasobów dla SINEC Security Monitor Size M
  • do 5000 zasobów dla SINEC Security Monitor Rozmiar L

Dodatkowo dostępne są następujące dodatki:

  • Dodatek PC Agent: Dane wprowadzane od agentów mogą być dodatkowo monitorowane. Obejmuje nieograniczoną liczbę licencji agentów.
  • Dodatek do czujnika rozproszonego: Dane wejściowe z rozproszonych czujników mogą być dodatkowo monitorowane. Obejmuje nieograniczoną liczbę licencji agentów.

Referencja

Widok z lotu ptaka na dużą oczyszczalnię ścieków z kilkoma okrągłymi zbiornikami i budynkami otoczonymi zielonymi polami.

Waterschap Limburg zwiększa odporność cybernetyczną dzięki 24/7 Centrum Operacji Bezpieczeństwa OT firmy Siemens

Aby chronić swoje krytyczne operacje w zakresie wody i ścieków przed coraz bardziej wyrafinowanymi zagrożeniami cybernetycznymi, Waterschap Limburg w Holandii nawiązał współpracę z Siemens w celu wdrożenia 24/7 Security Operations Center (SOC) jako usługi. Łącząc ciągłe wykrywanie zagrożeń, reagowanie na incydenty i SINEC Security Monitor w celu widoczności zasobów, wykrywania anomalii i zarządzania lukami, rozwiązanie zapewnia kompleksowe cyberbezpieczeństwo OT z jednego źródła. To proaktywne podejście pomaga Waterschap Limburg zwiększyć odporność operacyjną, spełnić wymogi regulacyjne, takie jak NIS 2, i polegać na dedykowanych ekspertach ds. cyberbezpieczeństwa.

„Potrzebujemy firmy OT, która rozumie cyberbezpieczeństwo”.
Leon Verhaegen, kierownik ds. automatyki, Waterschap Limburg

Często zadawane pytania

Przeglądaj zasoby

Filmy

Wideo | SINEC Security Monitor — scenariusz ataku

Prezentacje sceniczne

Wideo | Dwukrotnie silniejszy: SINEC Security Software Suite + Usługi zarządzane = Maksymalna ochrona OT (HM 2026)
Wideo | SINEC Security Software Suite — modułowe podejście do rozwiązywania wyzwań związanych z OT-cyberbezpieczeństwem (HM 2026)

Pliki do pobrania

Program szkoleniowy | Anomaly Detection i monitorowanie sieci w systemach OT za pomocą SINEC Security Monitor

Schemat przedstawiający fabrykę z tarczą cyberbezpieczeństwa, wskazującą bezpieczne operacje przemysłowe.

Cybersecurity dla przemysłu

Informacje o bezpieczeństwie

Aby chronić zakłady, systemy, maszyny i sieci przed cyberzagrożeniami, konieczne jest wdrożenie — i ciągłe utrzymywanie — całościowej, najnowocześniejszej koncepcji bezpieczeństwa przemysłowego. Produkty i rozwiązania Siemens stanowią tylko jeden element takiej koncepcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa przemysłowego, odwiedź stronę.