Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
IT-SA 24 Cybersecurity wizualne

Chroń to, co napędza Twoją branżę

IT IS 26. IT-SA musi. Odwiedź nas u wiodących w Europie Targi bezpieczeństwa IT w Norymberga, 27 - 29 października!

Dlaczego SINEC Security Guard?

Każdego dnia pojawiają się nowe luki w zabezpieczeniach, a atakujący nieustannie szukają sposobów ich wykorzystania. SINEC Security Guard zapewnia pełny wgląd w zagrożenia wpływające na Twoją sieć OT i pomaga skutecznie reagować. Automatyczne dopasowywanie znanych luk w zabezpieczeniach do zasobów OT umożliwia operatorom i ekspertom ds. automatyzacji zrozumienie ich rzeczywistych zagrożeń bez głębokiej wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa. Analiza oparta na ryzyku, zalecenia dotyczące ograniczania priorytetów oraz zintegrowane zarządzanie zadaniami ułatwiają efektywne planowanie, śledzenie i rozwiązywanie problemów — przy jednoczesnym utrzymaniu produkcji.

Uzyskaj bezpłatny okres próbny już teraz!

Kluczowe korzyści

Skoncentruj się na zasobach i lukach, które są najważniejsze

SINEC Security Guard traktuje priorytetowo luki w zabezpieczeniach w oparciu o krytyczność biznesową i ekspozycję, a nie tylko powagę techniczną. Gwarantuje to, że w pierwszej kolejności uwzględnione zostaną najbardziej istotne zagrożenia dla dostępności produkcji.

Oszczędność czasu dzięki automatyzacji

Automatyczne dopasowywanie podatności aktywów i ocena oparta na ryzyku eliminują analizę ręczną i redukują liczbę fałszywych dodatnich wyników. To znacznie zmniejsza wysiłek i pozwala zespołom OT pracować wydajnie bez głębokiej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa.

Widoczność niezależna od dostawcy i zarządzanie ryzykiem

SINEC Security Guard zapewnia ujednolicony widok luk w zabezpieczeniach zasobów firmy Siemens i innych firm OT. Dzięki dopasowaniu luk w zabezpieczeniach niezależnych od dostawcy do zasobów umożliwia konsekwentne łagodzenie skutków, bez względu na to, kto zbudował urządzenie.

Najważniejsze funkcje

6550f196-4a5e-49ef-9e75-539c7e70e998 | SINEC Security Guard - Dashboard

Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach w chmurze

Dopasuj luki w zabezpieczeniach do zasobów OT, nadaj im priorytety i angażuj się w środki łagodzące. Zdarzenia bezpieczeństwa są analizowane i wizualizowane w SINEC Security Guard, dając operatorom jasny obraz stanu bezpieczeństwa sieci OT.

Zintegrowany przepływ pracy zarządzania lukami

SINEC Security Guard jest wyposażony w zintegrowany przepływ pracy zarządzania lukami w zabezpieczeniach, aby zapewnić operatorom przejrzystość w ich sklepie.

  • Dopasowywanie luk w zabezpieczeniach: są one automatycznie identyfikowane i przypisywane do inwentarza zasobów
  • Priorytetyzacja zadań: analiza zagrożeń oparta na ryzyku specyficzna dla poszczególnych aktywów
  • Zaangażowanie w działania łagodzące: zintegrowane zarządzanie zadaniami w celu przypisywania łagodzenia
75e69ae4-8a69-4e68-a2b0-5e06446448fc | SINEC Security Guard - Threat and tasks
SINEC Security Guard - Focus na zagrożenia

Automatyczna ocena oparta na ryzyku

SINEC Security Guard zamienia złożoność w przejrzystość. Automatycznie ustrukturyzuj sieć OT na strefy bezpieczeństwa, oceniaj ryzyko dla poszczególnych stref i komunikacji oraz nadaj im priorytety w oparciu o krytyczność biznesową i ekspozycję. Zautomatyzowane, konkretne propozycje łagodzenia skutków oszczędzają cenny czas inżynierski i redukują koszty — dzięki czemu koncentrujesz się na tym, co najważniejsze, szybciej zmniejszasz ryzyko i utrzymujesz działanie operacji.

Pierwsze kroki z SINEC Security Guard

Select...

Co jest wliczone?

SINEC Security Guard to intuicyjne oprogramowanie oparte na chmurze do poprawy bezpieczeństwa cybernetycznego na hali produkcyjnej. Dopasuj luki w zabezpieczeniach do zasobów OT, nadaj im priorytety i angażuj się w środki łagodzące. Ta oferta Software jako usługi daje operatorom przemysłowym i ekspertom ds. automatyzacji klucz do wykonywania odpowiednich środków w zakresie mapowania luk i zarządzania bezpieczeństwem.

Subskrypcja SINEC Security Guard uprawnia do wgrania do SINEC Security Guard tyle aktywów, ile zakupiono aktywów za pośrednictwem pakietów aktywów:

  • SINEC Security Guard 100 Asset Package
  • SINEC Security Guard 1000 Asset Package
  • SINEC Security Guard 5000 Asset Package

Często zadawane pytania

BIAŁA KSIĘGA: Security OT dzięki rozwiązaniom opartym na chmurze

Automatycznie wykrywaj cyberzagrożenia, analizuj luki w zabezpieczeniach i optymalizuj bezpieczeństwo OT za pomocą technologii chmury.

Schemat przedstawiający fabrykę z tarczą cyberbezpieczeństwa, wskazującą bezpieczne operacje przemysłowe.

Cybersecurity dla przemysłu

Informacje o bezpieczeństwie

Aby chronić zakłady, systemy, maszyny i sieci przed cyberzagrożeniami, konieczne jest wdrożenie — i ciągłe utrzymywanie — całościowej, najnowocześniejszej koncepcji bezpieczeństwa przemysłowego. Produkty i rozwiązania Siemens stanowią tylko jeden element takiej koncepcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa przemysłowego, odwiedź stronę.