Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI PRZEMYSŁOWYMI

Centrum aktywów przemysłowych Siemens

Siemens Industrial Asset Hub (IAH) umożliwia podobne do IT zarządzanie zasobami OT w automatyzacji wykrywania i identyfikacji zasobów z najwyższą jakością danych zarządzanych w skalowalnej usłudze inwentaryzacji w chmurze z otwartą łącznością API.

INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE AKTYWAMI PRZEMYSŁOWYMI

Ujednolicanie środowisk IT i OT

Industrial Asset Hub (IAH) to produkt Software-as-a-Service (SaaS) zaprojektowany specjalnie dla klientów przemysłowych, którzy chcą wypełnić lukę między światami IT i OT. Dzięki zaawansowanym możliwościom IAH umożliwia organizacjom przemysłowym bezpieczne odkrywanie, kontekstualizowanie ich urządzeń przemysłowych i zarządzanie nimi oraz łatwą integrację z rozwiązaniami do zarządzania zasobami IT.

Sercem IAH jest możliwość odkrywania urządzeń o najwyższej jakości danych w hali produkcyjnej. Korzystając z linków do zasobów dostarczanych przez naszą sieć partnerską, IAH może bez wysiłku odkrywać i zidentyfikować szeroką gamę urządzeń przemysłowych niezależnie od dostawcy. Partnerzy mogą łatwo udostępniać łącza zasobów do IAH, aby rozszerzyć możliwości interakcji z zasobami. Ta otwartość i modułowość jest cechą definiującą IAH, ponieważ pozwala klientom i dostawcom, niezależnie od ich powiązań, rozwijać własne Linki do zasobów i bezproblemowo integrować je z naszą platformą OT. Gwarantuje to, że każdy klient może skutecznie odkrywać urządzenia i zarządzać nimi bez przywiązania do konkretnego oprzyrządowania lokalnego specyficznego dla dostawcy.

Po wykryciu urządzeń IAH wykracza poza zwykłą identyfikację, zapewniając kompleksowe możliwości zarządzania. Dzięki IAH klienci przemysłowi mogą zoptymalizować procesy zarządzania urządzeniami, co prowadzi do zwiększenia wydajności, skrócenia przestojów, zwiększonej przejrzystości sklepów, umożliwiając bardziej szczegółową analizę Cybersecurity lub przestarzałości.

Zobacz dokumentację >
Dołącz do naszej społeczności >
ServiceNow - Złącze do wykresu serwisowego IAH >

Grafika pokazująca, w jaki sposób Siemens Industrial Asset Hub wypełnia lukę między urządzeniami do zarządzania IT a urządzeniami IT.

Poznaj nasze produkty

Aby szybko rozpocząć, IAH oferuje bezpłatny poziom umożliwiający użytkownikowi ocenę IAH przez rok z podstawowymi funkcjami (odkrywanie, inwentaryzacja, pełne API) dla 10 zasobów. Poziom podstawowy umożliwia pełne możliwości IAH dzięki rocznej subskrypcji na 1000 aktywów.

Często zadawane pytania

W jaki sposób Siemens Industrial Asset Hub odkrywa i identyfikuje urządzenia?

Siemens IAH łączy się z zasobami produkcyjnymi za pomocą modułowej i skalowalnej usługi bramki, która jest wdrażana blisko sieci produkcyjnej. Usługa bramy IAH jest dostępna jako aplikacja Industrial Edge (IE), a także jako dowolny pakiet komponowania Docker, który może być wdrażany na urządzeniach inteligentnych innych niż IE (np. SCALANCE LPE, także urządzenia inne niż Siemens) lub w zwirtualizowanym środowisku IT.

W jaki sposób Siemens Industrial Asset Hub integruje się z istniejącymi systemami informatycznymi?

Siemens IAH SaaS zapewnia scentralizowaną i bezpieczną usługę inwentaryzacji zasobów w chmurze, która jest dostępna za pośrednictwem dobrze udokumentowanego i bezpiecznego interfejsu API przez inne rozwiązania oparte na chmurze. Za pośrednictwem interfejsu API dane magazynowe mogą być np. bezproblemowo zintegrowane z narzędziami lub usługami analitycznymi (Vulnerability Management, Starolescence Management), a także istniejącym systemem zarządzania przepływem zasobów IT lub CMDB. IAH może również kontekstualizować zasoby dotyczące cyklu życia zasobów, dokumentacji lub informacji o stanie oprogramowania układowego, takich jak powłoka zarządzania zasobami.

Jakie są podstawowe elementy techniczne firmy Siemens Industrial Asset Hub?

Siemens IAH obsługuje zadania zarządzania zasobami OT za pomocą trzech głównych komponentów:

  • Centralnie hostowana usługa inwentaryzacji w chmurze (usługa zaplecza SaaS), która konsoliduje wszystkie dane dotyczące zasobów OT w całej flocie. Obejmuje i ujawnia wszystkie możliwości IAH. Dostęp do tych możliwości można uzyskać za pośrednictwem internetowej aplikacji interfejsu użytkownika i naszego dobrze udokumentowanego interfejsu API.
  • Bramki zasobów, które są dystrybuowane w zakładach lokalnie blisko produkcji, odkrywając informacje o zasobach i kierując możliwości działania do zapasów w chmurze. Komunikacja między Asset Gateway a usługą zaplecza jest nawiązana za pomocą bezpiecznych protokołów przyjaznych dla ściany ogniowej (łatwe do wdrożenia do koncepcji bezpieczeństwa przemysłowego zgodnych z IEC62443)
  • Linki do zasobów dostarczane przez naszą wewnętrzną i zewnętrzną sieć partnerską Siemens, łączące Asset Gateway z urządzeniami automatyzacyjnymi i terenowymi w sieci produkcyjnej, umożliwiając rozszerzone możliwości zarządzania, takie jak aktualizacje oprogramowania sprzętowego OT.
Grafika przedstawiająca przepływ Siemens Industrial Asset Hub od bramki sklepowej przez usługę w chmurze do aplikacji korporacyjnych.