Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SINEC Security Inspector?

Przyszłościowe i lokalne narzędzie bezpieczeństwa usprawnia kontrolę sieci przemysłowych, oszczędzając czas i pieniądze. To łatwe w użyciu oprogramowanie oferuje wybór najlepszych w swojej klasie narzędzi bezpieczeństwa zintegrowanych w jednym rozwiązaniu, co stanowi decydujący wkład w bezpieczeństwo sieci OT. Dla operatorów zakładów produkcyjnych, przemysłu przetwórczego i konstruktorów maszyn zapewnia powtarzalny proces sprawdzania i sprawdzania sytuacji bezpieczeństwa za pomocą identyfikacji zasobów, kontroli zgodności, skanowania złośliwego oprogramowania i skanowania luk w zabezpieczeniach. Wszystkie wyniki kontroli są dostępne w jednym wspólnym raporcie.

Kluczowe korzyści

Zwiększony poziom bezpieczeństwa

Kompleksowe kontrole bezpieczeństwa dostosowują się do standardów firmy, weryfikując bezpieczeństwo sieci i urządzeń w celu wykrycia znanych luk w zabezpieczeniach z zaleceniami dotyczącymi łagodzenia skutków. Szczegółowe raportowanie umożliwia podejmowanie decyzji opartych na ryzyku.

Głębszy wgląd

Uzyskaj szczegółowe listy zapasów zasobów wraz z producentem, modelem produktu, sprzętem i wersją oprogramowania z szczegółowymi danymi dotyczącymi komponentów innych firm. Kompleksowy zestaw narzędzi umożliwia testowanie aplikacji i infrastruktury.

Poprawa wydajności

Optymalizuj współpracę w kwestiach bezpieczeństwa łańcucha dostaw dzięki bezstronnym, powtarzalnym testom oraz popraw zgodność i jakość dzięki szerokim testom. Skany bezpieczeństwa zoptymalizowane przez OT są sprawdzane w fabrykach Siemens od lat.

Najważniejsze funkcje

Aktywne wykrywanie zasobów

Aktywne wykrywanie zasobów SINEC Security Inspector zapewnia wyraźny wgląd w sieci OT i IT/OT. Podczas zdefiniowanych okien konserwacyjnych aktywnie identyfikuje połączone zasoby i tworzy szczegółowy spis z danymi technicznymi i klasami ochrony. Ta niezawodna podstawa umożliwia ukierunkowane skanowanie luk w zabezpieczeniach, skuteczne kontrole zgodności oraz jasne, praktyczne raporty bezpieczeństwa.

485FD5D6-FD28-4295-A218-5BDFEE40877D-Identyfikacja aktywów-640x360

Wbudowana kontrola zgodności

Kontrola zgodności w SINEC Security Inspector weryfikuje sieci OT i IT/OT pod kątem określonych przepisów bezpieczeństwa, wymagań i konfiguracji. Ocenia infrastrukturę, urządzenia i ustawienia, podkreślając odchylenia i zagrożenia. Przejrzyste wyniki i raporty pomagają szybko i skutecznie udowodnić zgodność z normą IEC 62443, wzmocnić poziom bezpieczeństwa i podjąć ukierunkowane działania naprawcze.

Ikona reprezentująca zgodność ze standardami, ze znacznikiem wyboru i tarczą.

Ramy testowania bezpieczeństwa

SINEC Security Inspector to potężna platforma testowania bezpieczeństwa dla sieci przemysłowych. Wprowadza wiele najlepszych w swojej klasie testów bezpieczeństwa - wykrywanie zasobów, sprawdzanie zgodności, wykrywanie złośliwego oprogramowania i skanowanie luk w zabezpieczeniach - w jednym ujednoliconym przepływie pracy. Zaprojektowany z myślą o środowiskach OT i IT/OT, umożliwia powtarzalne, wydajne oceny bezpieczeństwa z wyraźnymi wynikami, na podstawie których możesz działać.

Ikona przedstawiająca tarczę z czerwonym krzyżem, symbolizująca wrażliwość.

Pierwsze kroki z SINEC Security Inspector

Select...

Co jest wliczone?

Subskrypcja tego oprogramowania uprawnia użytkownika do dostępu do podstawowego oprogramowania SINEC Security Inspector, ograniczonego do jednej licencji na instalację na jednym urządzeniu i ograniczonego do jednej witryny.
Funkcjonalności Nessus zostaną włączone poprzez dodanie dodatku SINEC Security Inspector — Nessus.

Często zadawane pytania

Schemat przedstawiający fabrykę z tarczą cyberbezpieczeństwa, wskazującą bezpieczne operacje przemysłowe.

Cybersecurity dla przemysłu

Informacje o bezpieczeństwie

Aby chronić zakłady, systemy, maszyny i sieci przed cyberzagrożeniami, konieczne jest wdrożenie — i ciągłe utrzymywanie — całościowej, najnowocześniejszej koncepcji bezpieczeństwa przemysłowego. Produkty i rozwiązania Siemens stanowią tylko jeden element takiej koncepcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa przemysłowego, odwiedź stronę.