Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Certyfikowane cyberbezpieczeństwo dysków SINAMICS

W miarę zbieżności IT i OT zagrożenia cybernetyczne ewoluują. Dyski SINAMICS nowej generacji zapewniają zintegrowane funkcje bezpieczeństwa dla nowoczesnych architektur sieciowych. Chroń swoje zasoby przemysłowe dzięki odpornym, przyszłościowym zabezpieczeniom wbudowanym bezpośrednio w napęd SINAMICS.

Ustrukturyzowane podejście do Cybersecurity

Ciągły proces zarządzania ryzykiem jest podstawą bezpiecznej maszyny lub instalacji. Ten proces ma wyraźną strukturę:

  • Identyfikacja i analiza potencjalnych zagrożeń
  • Określenie i wdrożenie odpowiednich środków łagodzących
  • Weryfikacja skuteczności tych środków poprzez audyt bezpieczeństwa

Jednym z kluczowych elementów tych środków jest koncepcja dogłębna w zakresie obrony. To wielowarstwowe podejście do bezpieczeństwa łączy kilka skoordynowanych poziomów ochrony, aby zapewnić kompleksową ochronę przed cyberatakami. Aby wspierać bezpieczną architekturę maszyn i instalacji obecnej i nowej generacji, napędy SINAMICS zawierają zintegrowane funkcje bezpieczeństwa certyfikowany do poziomu bezpieczeństwa 2 (SL‑C 2), zgodnie z normą IEC 62443-4-2.

Kluczowe korzyści

Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu

Dzięki zintegrowanemu systemowi zarządzania użytkownikami i kontroli dostępu (UMAC) możesz niezawodnie chronić swoje dyski przed nieautoryzowanym dostępem, określając, kto może wykonywać jakie czynności.

Domyślnie zabezpieczony

Tylko podstawowe funkcje są aktywowane i już skonfigurowane z bezpiecznymi ustawieniami domyślnymi. W razie potrzeby możesz dodatkowo dostosować lub dokręcić te ustawienia za pomocą Asystenta zabezpieczeń, aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo.

Kontrola integralności i autentyczności

Chroni to przed załadowaniem niezaufanego lub manipulowanego oprogramowania układowego i danych do napędu.

Przegląd zintegrowanych funkcji bezpieczeństwa

Nowa generacja napędów SINAMICS zapewnia kompleksowy zestaw zintegrowanych funkcji bezpieczeństwa zaprojektowanych w celu ochrony urządzeń, danych i komunikacji przez cały cykl życia napędu.

Zintegrowany układ zabezpieczający przechowuje klucze prywatne bezpośrednio na dysku SINAMICS

Zintegrowany układ zabezpieczający

Bardzo wrażliwe dane dysku są chronione za pomocą zintegrowanego układu zabezpieczającego.

Kopia zapasowa i przywracanie umożliwia szybkie przywrócenie danych dysku SINAMICS

Kopia zapasowa i przywracanie

Umożliwia szybkie przywrócenie konfiguracji dysku w przypadku serwisu lub po ataku. Wrażliwe dane dysku mogą być przechowywane zaszyfrowane w kopii zapasowej.

Przekazywanie zdarzeń bezpieczeństwa poprzez zintegrowane wsparcie protokołu Syslog

Dziennik zdarzeń Security

Zdarzenia bezpieczeństwa mogą być przechowywane lokalnie na dysku i/lub wysyłane do serwera syslog w celu analizy możliwych ataków.

Ciemnoniebieska ikona szkła powiększającego otaczająca jasny turkusowy i czarny emblemat tarczy w kratkę.

Zarządzanie podatnością

Zapewnia przejrzystość luk w zabezpieczeniach: Otrzymujesz aktywne powiadomienia o krytycznych lukach i możesz podjąć natychmiastowe środki zaradcze.

Chroniona komunikacja między urządzeniami

Solidna i chroniona komunikacja

Zapewnia bezpieczną komunikację pionową, na przykład między TIA Portal lub Web Client a dyskiem, komunikację IIoT za pośrednictwem OPC UA, a także transmisję zdarzeń bezpieczeństwa za pośrednictwem Syslog.

Nasz proces rozwoju i funkcje bezpieczeństwa są certyfikowane

Certyfikowane zabezpieczenia

Nasze produkty są opracowywane zgodnie z bezpiecznym procesem rozwoju niezależnie certyfikowanym przez TÜV SÜD w oparciu o IEC 62443-4-1. Zintegrowane zabezpieczenia są certyfikowane przez UL Solutions zgodnie z IEC 62443-4-2 SL‑C 2.

Rodzina produktów SINAMICS o zmiennej częstotliwości

Napędy SINAMICS dla wszystkich klas mocy i wydajności

Odkryj kompleksową ofertę SINAMICS i znajdź odpowiedni napęd dla aplikacji nowej generacji.

Przykład zastosowania

SINAMICS Cybersecurity zintegrowane w praktyce

Nowa generacja napędów SINAMICS o zmiennej częstotliwości oferuje kompleksowe funkcje bezpieczeństwa. Ta strona zawiera szczegółowe informacje na temat dostępnych funkcji bezpieczeństwa cybernetycznego oraz sposobu ich optymalnego konfigurowania i korzystania z nich na dyskach.

Dowiedz się poprzez praktyczny przykład:

  • Bezpieczne wdrożenie systemu UMAC w TIA Portal
  • Chroniony dostęp do serwera WWW dla dysków SINAMICS
  • W tym praktyczny przewodnik dotyczący konfiguracji
SINAMICS Security Integrated oferuje funkcje bezpieczeństwa i danych zorientowane na użytkownika.

Często zadawane pytania i praktyczne przewodniki