Metody sterowania są rdzeniem całego oprogramowania układowego konwertera. Odpowiadają za optymalny ruch podłączonego silnika i dołączonych maszyn. Im lepsze funkcje sterowania, tym szybciej, lepiej i płynniej działa maszyna, co znacznie poprawia jakość produkcji.
Sterowanie w otwartej pętli
Charakterystyka sterowania w pętli otwartej V/f jest najprostszym sposobem sterowania silnikiem indukcyjnym. Można skonfigurować kilka różnych cech, np. liniowych lub parabolicznych. Ponadto obsługiwane są podstawowe funkcje, takie jak kompensacja poślizgu, wzmocnienie napięcia lub tłumienie rezonansu.
Uniwersalne sterowanie zamkniętą pętlą (VECTOR)
Sterowanie wektorowe emuluje silnik tak precyzyjnie, jak to możliwe, aby osiągnąć wysoką precyzję sterowania i dynamiczną jakość. W przypadku większości zastosowań i silników sterowanie wektorowe w zamkniętej pętli jest idealnym wyborem. Jest zoptymalizowany zarówno dla silników Siemens, jak i innych firm. Nieznane silniki - niezależnie od technologii (indukcja, niechęć synchroniczna, synchroniczny magnes stały) - można łatwo zidentyfikować i uruchomić.
Sterowanie w pętli zamkniętej dla najwyższej dynamiki (SERVO)
W trybie sterowania serwo podłączony silnik jest emulowany w modelu wektorowym na podstawie jego równoważnych danych schematu obwodu. W konsekwencji sterowanie serwo stanowi sterowanie zorientowane na pole. W przeciwieństwie do sterowania wektorowego, model wektorowy jest zoptymalizowany zgodnie z innymi kryteriami w serwomechanizmie. Aby osiągnąć wysoką wydajność dynamiczną, model sterowania jest specjalnie zoptymalizowany pod kątem szybkiego przyspieszenia i dynamicznej reakcji.