Elektryczne układy napędowe odpowiadają za 70% zużycia energii w przemyśle, oferując ogromny potencjał oszczędności. Napędy o zmiennej częstotliwości SINAMICS zapewniają wszechstronne funkcje oszczędzania energii, które mogą zmniejszyć zużycie energii operacyjnej nawet o 60% w porównaniu z silnikami o stałej prędkości, w zależności od profilu obciążenia aplikacji. Użyj SinaSave, aby obliczyć oszczędności dla konkretnego przypadku użycia.
Aby zapewnić jasne testy porównawcze, międzynarodowa norma IEC 61800-9-2 (zawierająca EN 50598) określa wymagania dotyczące ekoprojektu, które koncentrują się na całkowitej wydajności systemu, a nie na poszczególnych komponentach. Pozwala to producentom i użytkownikom na dokładną ocenę strat systemu i porównanie wydajności produktu w celu uzyskania wydajnych i opłacalnych operacji.
Zrzeczenie się odpowiedzialności: Wszystkie dane są oparte na wewnętrznych testach, obliczeniach i przypadkach referencyjnych dla klientów w określonych warunkach pracy. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od indywidualnego zastosowania, konfiguracji systemu i czynników środowiskowych.