Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Bezpieczeństwo awaryjne SIMATIC ET 200

Dzięki modułowej konstrukcji systemy SIMATIC ET 200 można łatwo skalować małymi krokami i rozszerzać o bezpieczne moduły we/wy. Produkty mogą być zintegrowane z systemami automatyki za pomocą PROFINET i/lub PROFIBUS za pośrednictwem ProfiSafe. Certyfikat zgodny z normą IEC 62061 do SIL 3 i EN ISO 13849-1 do PL e.

Solutions dla aplikacji zabezpieczających przed awarią w projekcie scentralizowanym lub rozproszonym

Dzięki SIMATIC ET 200 dostępna jest szeroka gama systemów we/wy do standardowej i bezpiecznej automatyzacji — do rozwiązań w szafie sterowniczej lub bez szafy sterowniczej bezpośrednio przy maszynie.

SIMATIC ET 200 z funkcją Safety Integrated oferuje kompleksowe rozwiązanie do zadań związanych z automatyzacją awaryjną. Te zdecentralizowane systemy I/O spełniają najwyższe wymagania bezpieczeństwa w zastosowaniach przemysłowych, zwiększając produktywność. Integrują one funkcje bezpieczeństwa bezpośrednio ze standardową automatyzacją, zmniejszając wysiłek inżynieryjny i zwiększając elastyczność w celu wydajnej i bezpiecznej pracy.

Dlaczego SIMATIC ET 200 Fail-safe?

Bezpieczeństwo, które skaluje się w całym zakładzie

Maksymalne bezpieczeństwo przy minimalnym wysiłku

Certyfikowane funkcje bezpieczeństwa do SIL 3/PL e są bezpośrednio zintegrowane ze standardową automatyzacją, zmniejszając wysiłek inżynieryjny i zapewniając zgodność z międzynarodowymi normami.

Elastyczność i skalowalność

Modułowa konstrukcja systemów ET 200 umożliwia elastyczne dostosowanie do różnorodnych zastosowań i łatwe rozszerzenie funkcji bezpieczeństwa w razie potrzeby, wspierając przyszłościowe rozwiązania.

Skuteczna diagnostyka i konserwacja

Kompleksowe funkcje diagnostyczne i płynna integracja z TIA Portal umożliwiają szybkie wykrywanie błędów i minimalizację przestojów, znacznie zwiększając dostępność instalacji i wydajność operacyjną.

Dowiedz się, jak inni używają SIMATIC ET 200

9f53d74e-221d-4326-a12b-a558506181f3 - Tunnel

DÜRR Group | Specjalista ds. inżynierii tuneli i ruchu

Wspólnie z Siemensem Grupa Dürr zajęła się potrzebą prostej inżynierii, przejrzystej diagnostyki i wysokiej dostępności systemów, wykorzystując standardową komunikację Modbus TCP i osiągnęła spójne i niezawodne rozwiązanie.

Odkryj możliwości