Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

SIMATIC I 200

SIMATIC ET 200 to rozproszone systemy we/wy, które niezawodnie łączą czujniki pola i siłowniki z centralnym sterownikiem. Oferta obejmuje zarówno kompaktowe moduły szafy wewnętrzne, jak i wytrzymałe konstrukcje na zewnątrz szafy, zapewniając odpowiednie rozwiązanie do każdego zastosowania.

Rozproszony system we/wy dla przyszłościowych zakładów

Portfolio rozproszonych we/wy SIMATIC ET 200 zapewnia wysoką elastyczność dla nowoczesnej automatyzacji. Umożliwia zdecentralizowaną instalację, skalowalne konfiguracje i projekty oszczędzające miejsce w różnych środowiskach. Rozwiązanie wspiera szybką inżynierię, płynną integrację systemów i niezawodną komunikację, zapewniając jednocześnie ciągłą dostępność danych od planowania do eksploatacji. Pomaga to zmniejszyć złożoność, zwiększyć dostępność zakładów oraz przygotować maszyny i systemy do przyszłych modeli biznesowych cyfrowych i zorientowanych na usługi.

SIMATIC ET 200 interaktywny przegląd

Dlaczego SIMATIC ET 200?

Dzięki systemowi SIMATIC ET 200 do automatyzacji dyskretnej jeden system zapewnia dedykowane rodziny do podłączania czujników i siłowników. Zmniejsza to różnorodność systemów, upraszcza inżynierię i umożliwia niezawodną, skalowalną integrację urządzeń terenowych.

Icons-640x480-Modułowość oryginalna - cd7f6762-b301-4c4b-a45c-ee052462d5e6

Wybierz odpowiednią rodzinę systemów do swojej aplikacji, wewnątrz lub na zewnątrz szafki. W trudnych warunkach, strefach higienicznych, narażeniu na gaz oraz stref niebezpiecznych lub wybuchowych zawsze otrzymujesz odpowiednie rozwiązanie.

b448ce08-e586-4594-b18b-b8a8aea38736 - Icons-640x480-Elastyczność oryginalna

Szeroka gama modułów wspiera system automatyzacji, od cyfrowych i analogowych we/wy po technologię, bezpieczeństwo i komunikację. Skonfiguruj dokładnie to, czego potrzebujesz dzisiaj i łatwo rozwiń później.

99a6d43f-99c5-4921-80f2-8276c3cb8708 - Wydajność ikon

Jedna spójna koncepcja inżynierska we wszystkich rodzinach. Chociaż moduły różnią się konstrukcją, przepływ pracy pozostaje taki sam, dzięki czemu każdy może efektywnie planować, konfigurować i uruchamiać wszystkie moduły.

Dowiedz się, jak inni używają SIMATIC ET 200

9f53d74e-221d-4326-a12b-a558506181f3 - Tunnel

DÜRR Group | Specjalista ds. inżynierii tuneli i ruchu

Wspólnie z Siemensem Grupa Dürr zajęła się potrzebą prostej inżynierii, przejrzystej diagnostyki i wysokiej dostępności systemów, wykorzystując standardową komunikację Modbus TCP i osiągnęła spójne i niezawodne rozwiązanie.

Odkryj możliwości