Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Rapidminer

Uczenie maszynowe

Zwiększ analizę danych dzięki uczeniu maszynowemu. Nasze wydajne, przyjazne dla użytkownika oprogramowanie pomaga zarówno analitykom biznesowym, jak i naukowcom danych w tworzeniu rzetelnych analiz bez kodowania. Łącz różnorodne dane, unowocześniaj aplikacje i bezproblemowo współpracuj, aby uzyskać efektowne wyniki, szybciej.

Przegląd

Wzmocnij swoją organizację dzięki intuicyjnemu uczeniu maszynowemu. Nasze rozwiązanie umożliwia użytkownikom na wszystkich poziomach umiejętności — od naukowców zajmujących się danymi po ekspertów z dziedziny — tworzenie modeli przy użyciu podejść zautomatyzowanych, wizualnych lub opartych na kodzie. Wspieraj współpracę we wszystkich modelach, aby uzyskać wpływowe informacje w zespołach.

Dwóch profesjonalistów przeglądających kod programistyczny wyświetlany na wielu dużych monitorach w nowoczesnym środowisku biurowym.

Najważniejsze funkcje

Select...

Przyspiesz wgląd dzięki automatycznemu uczeniu maszynowemu

Twórz modele predykcyjne za pomocą kilku kliknięć. Wykorzystaj zautomatyzowane funkcje, w tym AutoML, automatyczne prognozowanie, automatyczną inżynierię funkcji i automatyczne klastrowanie, aby stworzyć najlepszy model dla konkretnego przypadku użycia. Otwórz dowolny model jako wizualny przepływ pracy w celu wyjaśnienia, udoskonalenia i dostrajania, zapewniając przejrzystość i kontrolę nad analizą danych.

Zbliżenie rąk pisania na klawiaturze laptopa, ilustrujące pracę cyfrową lub tworzenie oprogramowania w nowoczesnym obszarze roboczym.

Często zadawane pytania

Zacznij pracę teraz