Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Przewodnik dla kupujących Xpedition

Zacznij tam, gdzie potrzebujesz. Skaluj, gdy będziesz gotowy. Rodzina Xpedition rośnie wraz z tobą.

Wdrażanie Xpedition

Od niezależnych inżynierów po globalne organizacje, rodzina Xpedition to w pełni zintegrowana, skalowalna platforma do projektowania systemów PCB i systemów elektronicznych, która pomaga zespołom projektować prawidłowo po raz pierwszy, walidować wcześniej i dostarczać czystsze przekazy od projektu do produkcji, bez ponownego formowania w miarę wzrostu złożoności.

Select...

Dlaczego warto wybrać Xpedition?

Systemy i Projektowanie PCB złożoność przerosła narzędzia punktowe i przekazania „rzuć ją przez ścianę”. Zespoły, które wygrywają, są nie tylko szybsze w układzie - lepiej zapobiegają powtórzeniom, zachowując dlaczego (intencja projektowania), w jaki sposób (ograniczenia), co (komponenty) oraz Czy możemy go zbudować? (weryfikacja+DFM) ciągle połączone od koncepcji do wydania. Xpedition jest stworzony z myślą o tej połączonej rzeczywistości: zintegrowanej, skalowalnej platformie, która pomaga zespołom szybko poruszać się bez poświęcania pewności inżynierskiej w miarę wzrostu złożoności i współpracy.

Zintegrowana platforma, która zachowuje nienaruszone intencje projektowania

Programy PCB rozpadają się, gdy intencja jest rozproszona po plikach, narzędziach i ludziach - ograniczenia dryfują, biblioteki rozchodzą się, a „wiedza plemienna” staje się jedynym sposobem na zrozumienie, dlaczego coś zostało zrobione. Xpedition został zaprojektowany jako zintegrowane środowisko, w którym schematy, układ, wiązania, biblioteki i dalsze wyniki pozostają wyrównane, więc dlaczego decyzje są łatwiejsze do zachowania, a w jaki sposób jest łatwiejszy do egzekwowania w miarę ewolucji projektu.

Jak to wygląda w praktyce: mniej kroków tłumaczenia, mniej niedopasowań między domenami i przepływ pracy, w którym zmiany są łatwiejsze do zarządzania bez utraty zaufania do danych.

Weryfikacja przesunięta w lewo: zbiegaj się z pewnością siebie, a nie z nadzieją

Przy dzisiejszych szybkościach krawędzi i gęstości mocy oczekiwanie do końca na walidację SI/PI (i innych kontroli) zamienia weryfikację w mnożnik ryzyka harmonogramu. Najlepszą praktyką jest weryfikacja oparta na prototypie cyfrowym - sprawdzanie stopniowo podczas projektowania, aby można było wcześnie dokonywać dużych kompromisów, gdy projekt jest nadal elastyczny. Xpedition wspiera ten sposób myślenia o zmianie w lewo, więc weryfikacja staje się częścią konwergencji, a nie bramą na linii mety.

Jak to wygląda w praktyce: problemy pojawiają się, gdy poprawki są tańsze, iteracje zaostrzają się, a sygnof staje się potwierdzeniem, a nie odkryciem.

Współpraca produkcyjna wbudowana w proces projektowania

Pytania produkcyjne, DFM ucieczki, a porzucenie dokumentacji rzadko są „problemami produkcyjnymi” - są objawami późnej pętli sprzężenia zwrotnego. Xpedition obsługuje jednoczesne kontrole DFM i świadome produkcji, dzięki czemu wiele problemów można zidentyfikować i rozwiązać podczas projektowania, a nie po wydaniu. Obsługuje również inteligentną wymianę danych produkcyjnych (np. ODB++/IPC-2581), aby zmniejszyć niejednoznaczność i zminimalizować błędy wynikające z tłumaczenia wyników lub ponownej interpretacji intencji w dalszej części.

Jak to wygląda w praktyce: mniej możliwych do uniknięcia cykli w przód iw tył z producentami/asemblerami i bardziej przewidywalna ścieżka przez NPI.

Wyrównanie ECAD ↔ MCAD i PLM: mniej ECO, czystsza identyfikowalność

Większość późnych ECO wynika z niewspółosiowości między interesariuszami: problemy z dopasowaniem mechanicznym, zmieniające się wymagania, niejasna własność zmian lub „który zestawienie komponentów jest aktualny?” zamieszanie. Obsługa Xpedition Współprojekt ECAD/MCAD przepływy pracy, dzięki czemu zespoły ECAD i MCAD mogą pozostać w synchronizacji bez zmuszania żadnej ze stron do rezygnacji z wybranego narzędzia. Dzięki dyscyplinie wydania powiązanej z PLM zespoły mogą wzmocnić kontrolę rewizji, identyfikowalność i widoczność cyklu życia — dzięki czemu zmiany są regulowane, podlegają audytowi i łatwiej komunikować się.

Jak to wygląda w praktyce: mniej późnych niespodzianek mechanicznych, czystsze wydania i mniej czasu straconego na uzgadnianie wersji.

Odporność łańcucha dostaw na pulpicie inżyniera

Zmienność łańcucha dostaw zamienia wybór części w decyzję inżynierską z harmonogramem i wpływem na przychody. Jeśli sprawdzanie poprawności zestawień komponentów następuje z opóźnieniem, tworzy pętle zwrotne, które mogą trwać kilka dni lub tygodni, zwłaszcza gdy zmiany wymagają zmian śladu/modelu. Xpedition wspiera rozwijanie informacji o pozyskiwaniu komponentów i widoczności zestawień komponentów, dzięki czemu inżynierowie mogą wcześniej rozważyć dostępność, alternatywy i ryzyko, podczas gdy projekt wciąż ma miejsce do dostosowania.

Jak to wygląda w praktyce: mniej „scramble” zastępstw pod koniec cyklu i mniej przeprojektowania wywołanych przez części, które stają się przestarzałe lub niedostępne.

Automatyzacja AI, która poprawia rzeczywistą przepustowość

Inżynierowie nie potrzebują błyskotliwej sztucznej inteligencji — potrzebują mniej kliknięć, mniej wyszukiwań, mniej powtarzalnych kroków i lepszej spójności. Podejście Xpedition do sztucznej inteligencji jest przede wszystkim produktywność: praktyczna automatyzacja, która pomaga użytkownikom wykonywać typowe przepływy pracy szybciej i przy mniejszej liczbie błędów. Na przykład, Xpedition”przewidywanie poleceń” uczy się na podstawie wykonywanych poleceń, aby zalecać prawdopodobne następne działania, skracając czas spędzany na polowaniu w menu i jest kontrolowany przez użytkownika (możesz wyłączyć rekomendacje). Szerszy kierunek automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji i algorytmicznej firmy Siemens w projektowaniu PCB i systemów jest zgodny z tą samą zasadą: inteligentna automatyzacja, która jest wbudowana w codzienną pracę w celu zwiększenia przepustowości i zmniejszenia tarcia.

Jak to wygląda w praktyce: mierzalne oszczędności czasu podczas wykonywania układu, sprawdzania i wydawania działań — bez proszenia zespołów o „zaufanie czarnej skrzynce”.

Ścieżka wzrostu bez ślepej uliczki

Usuwanie narzędzi jest kosztowne: przekwalifikowanie, migracja danych, uszkodzone biblioteki i zakłócone procesy mogą kosztować więcej niż oszczędności licencji, które spowodowały przełączanie. Xpedition jest celowo rodziną, pozwalającą zespołom zacząć od tego, czego potrzebują dzisiaj i skalować się wraz ze wzrostem złożoności, bez rezygnacji z przepływu pracy lub inwestycji projektowych. Niezależnie od tego, czy zaczynasz od punktu wejścia, czy standaryzujesz w rozwijającym się zespole, celem jest ciągłość: ta sama podstawowa podstawa technologiczna, z dodatkowymi możliwościami i zarządzaniem w razie potrzeby.

  • PADS Pro Essentials: profesjonalna konstrukcja płytki drukowanej na poziomie podstawowym oparta na sprawdzonej technologii Xpedition.
  • Xpedition Standard: Adaptowalne rozwiązanie do projektowania PCB dla niezależnych inżynierów i małych zespołów. Najlepsza równowaga między ceną i możliwościami.
  • Xpedition Advanced: Zorientowany na zespół projekt PCB z ulepszoną współpracą, współbieżnością, zaawansowaną automatyzacją i szybkimi możliwościami dla rozwijających się zespołów inżynierskich.
  • Xpedition Advanced DS: Środowisko projektowe tylko dla zespołów inżynierskich, zapewniające opłacalne siedzenie z obsługą równoległego schematycznego projektu.
  • Xpedition Enterprise: Kompleksowa platforma do projektowania systemów elektronicznych zapewniająca zarządzanie oparte na procesach, współbieżność wielu użytkowników i głęboką integrację w celu stworzenia spersonalizowanego przepływu projektowania w całym przedsiębiorstwie.

Jak to wygląda w praktyce: płynniejsza ścieżka skalowania, mniej zakłóceń i platforma, która wspiera Cię, gdy projekty przechodzą od „prostej płyty” do wielodomenowego rozwoju produktów z wieloma interesariuszami.

Zakup i konfiguracja produktów Xpedition

Dowiedz się, gdzie kupić i jak skonfigurować produkty Xpedition

Select...

Gdzie kupić produkty Xpedition

Możesz kupić produkty Xpedition bezpośrednio ze stron produktów (PADS Pro Essentials, Xpedition Standard, Xpedtion Advanced i Xpedition Advanced DS) lub skontaktować się z naszym zespołem sprzedaży (Xpedition Standard, Xpedition Advanced, Xpedition Advanced DS i Xpedition Enterprise). Rozwiązania produktowe Xpedition są wymienione poniżej, a wszystkie dostępne opcje można zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami na stronach produktów.

Często zadawane pytania

O Xpedition

Często zadawane pytania

Produkty i licencjonowanie

Często zadawane pytania

Chmura, Security i zarządzanie danymi

Często zadawane pytania

Współpraca