Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Xpedition

Dodatki oparte na tokenach

Uzyskaj dostęp do dodatkowych możliwości projektowania PCB tylko wtedy, gdy ich potrzebujesz, dzięki dodatkom opartym na tokenach dla xpedycja. Masz możliwość zakupu 25 lub 50 paczek tokenów, które umożliwiają dostęp do wszystkich możliwości dodatków.

Xpedition

Przegląd dodatków opartych na tokenach

Aktywuj zaawansowane możliwości projektowania płytek drukowanych (PCB) za pomocą pakietów tokenów xpedycja. Pakiet tych 25 lub 50 pływających tokenów umożliwia użytkownikom xpedycja na koncie w chmurze korporacyjnej dostęp do możliwości projektowania klasy korporacyjnej na żądanie bez konieczności pełnego uaktualnienia do wyższego poziomu subskrypcji.

xpedycja 25 Token Pack jest najlepszy dla indywidualnych inżynierów z okazjonalnymi potrzebami zaawansowanych funkcji.

Zestaw żetonów xpedycja 50 jest najlepszy dla małych zespołów, które często pracują z szybką konstrukcją i konstrukcjami sztywno-elastycznymi.

Jak to działa:

  • Elastyczny dostęp. Użyj tokenów, aby włączyć zaawansowane opcje, takie jak integralność sygnału hyperlynx (SI) i projekt Rigid-Flex.
  • Płać za to, czego używasz. Aktywuj funkcje premium tylko wtedy, gdy ich potrzebujesz, bez marnowania inwestycji.
  • Bezproblemowa integracja. Odblokuj potężne narzędzia bezpośrednio w xpedycja, minimalizując czas konfiguracji i maksymalizując wydajność projektowania.

Liczba tokenów na zdolność:

  • Integralność sygnału przed układem hyperlynx - 15 tokenów. Przeanalizuj integralność sygnału wysokiej prędkości przed routingiem.
  • Integralność sygnału po układzie hiperryś - 25 tokenów. Wykonaj analizę SI po układzie w celu uzyskania optymalnej wydajności.
  • Konstrukcja sztywno-elastyczna - 10 tokenów. Z łatwością projektuj złożone obwody wielopłytkowe i elastyczne.

Zanurz się głębiej w ten temat

Dwóch inżynierów przed dwoma monitorami komputerowymi patrząc na standardowe oprogramowanie xpedition.

Obejrzyj nasze ostatnie webinarium, aby dowiedzieć się więcej o wartości dodatków opartych na tokenach dla xpedycja.

Zobacz dodatki oparte na tokenach dla programu xpedycja

Dodatki oparte na tokenach łączą elastyczność z mocą. Inżynierowie mogą uzyskać dostęp do dodatkowych możliwości projektowania PCB tylko wtedy, gdy ich potrzebują, bez pełnej aktualizacji. Zakup tokenów umożliwia dostęp do wszystkich czterech możliwości dodatków.