Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Gencellicon

Certyfikator ograniczeń

Platforma ograniczeń podpisywania zapewnia obniżenie, budżetowanie i hierarchiczną równoważność ograniczeń czasowych na dowolnym etapie przepływu ASIC lub FPGA. Certyfikator ograniczeń zapewnia kompleksowe możliwości walidacji ograniczeń i wyjątków czasowych w odniesieniu do podstawowego HDL.

Zaawansowane możliwości ograniczania czasu dzięki Excellicon

Akwizycja umożliwia projektantom SoC przyspieszenie zamykania projektu i poprawność ograniczeń dzięki zarządzaniu.

Dlaczego Certyfikator ograniczeń

Certyfikator ograniczeń wykorzystuje formalne algorytmy do weryfikacji ograniczeń czasowych, zapewniając w ten sposób dokładną dogłębną analizę zarówno projektu, jak i powiązanych z nim ograniczeń czasowych. Korzystanie z formalnego silnika do analizy zachowania projektu i plików SDC zmniejsza szumy i fałszywe ostrzeżenia związane z metodami sprawdzania statycznego. Projektanci mogą generować przyrostowe zestawy SDC w przypadku braku wiązań w oryginalnym zestawie SDC. Podczas zajmowania się intencją projektanta w powiązanym pliku SDC, SVA mogą rejestrować wymagania dotyczące dalszej symulacji w celu uzyskania precyzyjnych wyników.

Często zadawane pytania

Sprawdzanie równoważności czasu jest tradycyjnie określane jako sprawdzanie od góry do bloku ograniczeń czasowych względem siebie. Jednak często istnieje potrzeba sprawdzania dwóch różnych wersji projektu w tym samym pliku wiązań czasowych lub jednego pliku wiązań w odniesieniu do dwóch projektów. Certyfikator ograniczeń zapewnia kompleksową możliwość sprawdzania ograniczeń czasowych względem projektu.