Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Dokument techniczny

Połączenie SoC i weryfikacji pakietów

W przypadku technologii pakowania, takich jak pakowanie na poziomie wentylatora (FOWLP), proces projektowania i weryfikacji opakowań może być trudny. Ponieważ produkcja FOWLP odbywa się na „poziomie waflowym”, obejmuje generowanie masek, podobnie jak przepływ produkcji SoC. Muszą istnieć solidne przepływy projektowania i weryfikacji opakowań, aby projektanci mogli zapewnić możliwość produkcji FOWLP przez odlewnię lub firmę OSAT. Platforma Xpedition® Enterprise PCB zapewnia platformę współprojektowania i weryfikacji, która wykorzystuje zarówno środowiska projektowania pakietów, jak i narzędzia do weryfikacji fizycznej SoC dla FOWLP. Funkcjonalność Calibre 3DStack rozszerza weryfikację sygnofu na poziomie wymierzania Calibre, zapewniając kontrolę DRC i LVS kompletnych systemów wielofunkcyjnych, w tym opakowań na poziomie płytek, w dowolnym węźle procesowym, bez przerywania bieżących przepływów narzędzi lub wymagania nowych formatów danych.

Dokładna weryfikacja projektów opakowań na poziomie wentylatora (FOWLP) wymaga integracji środowisk projektowania opakowań z narzędziami weryfikacji systemu na chipie (SoC) w celu zapewnienia możliwości produkcji opakowań i wydajności

Opakowanie na poziomie płytek (WLP) zapewnia wyższy współczynnik kształtu i lepszą wydajność w porównaniu z konstrukcjami układów scalonych system-on-chip (SoC). Chociaż istnieje wiele stylów projektowania opakowań na poziomie waflowym, pakowanie na poziomie waflowym (FOWLP) jest popularną technologią zatwierdzoną krzemem. Jednakże, aby projektanci FOWLP mogli zapewnić akceptowalną wydajność i wydajność, firmy zajmujące się automatyzacją projektowania elektronicznego (EDA), zewnętrzne zespoły i testy półprzewodników (OSAT) oraz odlewnie muszą współpracować w celu ustanowienia spójnych, ujednoliconych, zautomatyzowanych przepływów projektowania i weryfikacji fizycznej. Połączenie środowisk projektowania pakietów z narzędziami weryfikacji fizycznej SoC zapewnia stworzenie niezbędnych platform współprojektowania i weryfikacji. Dzięki ulepszonym możliwościom projektowania płytek drukowanych (PCB) platformy Xpedition Enterprise oraz rozszerzonej funkcjonalności weryfikacji opartej na GDSII platformy Calibre w połączeniu z rozszerzeniem Calibre 3DStack projektanci mogą teraz zastosować weryfikację kalibru DRC i LVS do szerokiej gamy zestawów matryc 2.5D i 3D, w tym FOWLP, aby zapewnić produktywność i wydajność.

Kluczowe cechy

Wielozadaniowe sprawdzanie dopasowania/łączności na poziomie systemowym

Narzędzie Calibre 3DStack rozszerza weryfikację sygnatury na poziomie kalibru, aby zakończyć weryfikację sygnofu szerokiej gamy układów wykrojników 2.5D i 3D. Projektanci mogą przeprowadzać sprawdzanie sygnoff DRC i LVS kompletnych systemów wielokanałowych w dowolnym węźle procesowym przy użyciu istniejących przepływów narzędzi i formatów danych.

Zalecane zasoby Calibre 3DStack

Zapoznaj się z naszymi polecanymi zasobami lub odwiedź pełną bibliotekę zasobów Calibre 3DStack, aby wyświetlić seminaria internetowe na żądanie, opracowania techniczne i arkusze informacyjne.

Gotowy, aby dowiedzieć się więcej o Calibre?

Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Twoje pytania! Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś

Zadzwoń: 1-800-547-3000

Usługi doradcze Calibre

Pomagamy Ci zaadoptować, wdrażać, dostosowywać i optymalizować złożone środowiska projektowe. Bezpośredni dostęp do inżynierii i rozwoju produktu pozwala nam korzystać z głębokiej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie i tematyce.

Centrum wsparcia

Centrum pomocy technicznej Siemens zapewnia wszystko w jednym, łatwym w obsłudze miejscu -
baza wiedzy, aktualizacje produktów, dokumentacja, przypadki wsparcia, informacje o licencji/zamówieniach i nie tylko.

Projektowanie i produkcja Calibre IC

Pakiet narzędzi Calibre zapewnia dokładną, wydajną, kompleksową weryfikację i optymalizację układów scalonych we wszystkich węzłach procesu i stylach projektowania, jednocześnie minimalizując zużycie zasobów i harmonogramy taśmowania.

Testy produktów zaawansowanych opakowań o wysokiej gęstości (HDAP)

Poznaj zróżnicowane możliwości technologii Xpedition i Calibre w tych niezależnych wirtualnych laboratoriach hostowanych w chmurze.