Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

e-Appointments: Invite, inform, remind, prepare & support w oparciu o heyPatient

HeyPatient AG to szwajcarska firma zajmująca się technologiami zdrowotnymi oferującą w pełni zintegrowaną platformę zorientowaną na pacjenta w aplikacjach, sieciach i terminalach na miejscu. <br/>Nasze rozwiązanie wspiera całą podróż pacjenta — od cyfrowego wdrażania i planowania wizyt po koordynację leczenia, automatyczne wezwanie pacjenta, nawigację, dokumentację, formularze, opiekę @home i wiele innych. <br/>Usprawniając komunikację i procesy za pomocą modułów funkcjonalnych najlepszych praktyk, zwiększamy doświadczenie pacjentów i wydajność operacyjną szpitali i klinik.<br/>Wielostronna platforma jest oparta na chmurze, oferuje 21 języków, obejmuje sieć opieki osobistej pacjentów i jest gotowa za naciśnięciem jednego przycisku.

Dlaczego e-Appointments: Informowanie, Przypominanie, Wsparcie?

Dzięki wizytom elektronicznym organizacje opieki zdrowotnej upraszczają komunikację związaną z wizytami i zapewniają bezproblemową obsługę pacjenta. Pacjenci otrzymują cyfrowe zaproszenia, przypomnienia i odpowiednie informacje przed wizytą - w 21 językach. Włączenie krewnych za pośrednictwem HeyFamily można łatwo wykonać. Ogranicz niepojawienia się i wysiłek, uzyskaj lepiej poinformowanych pacjentów. Pacjenci czują się prowadzeni, przygotowani i połączeni. Dla pacjentów wewnątrz/ambulatoryjnych, rehabilitacji i innych podróży.

Interfejs aplikacji medycznej na ekranach smartfonów

Zalety


  • Pacjenci otrzymują aktualne, istotne informacje i przypomnienia - bezpośrednio za pośrednictwem aplikacji. Zmniejsza to niepewność, poprawia frekwencję i poprawia ogólne wrażenia związane z opieką przed, w trakcie i po wizycie.
  • -
    Zautomatyzowane zaproszenia, potwierdzenia i przypomnienia zmniejszają presję na personel i zapewniają lepszą niezawodność planowania. Bezproblemowa integracja z istniejącymi procesami sprawia, że wysiłek wdrożeniowy jest niski, a wpływ wysoki.

  • Zbudowane na modułowej platformie heyPatient, e-spotkania łatwo integrują się z istniejącymi systemami i obsługują przyszłe potrzeby - od rezerwacji online po nawigację wewnętrzną - wszystko w Twoim brandingu i 21 językach.

  • e-wizyty wspierają spersonalizowaną komunikację „just-in-time” w całej podróży opieki — od wstępnego planowania po kontynuację. Poprawa koordynacji, zmniejsza opóźnienia i wzmacnia ciągłość opieki.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...
Bezproblemowo zintegrowany z ekranem głównym aplikacji

Zintegrowana nawigacja wewnętrzna SIEMENS

Bezproblemowo prowadź pacjentów na wizytach dzięki zintegrowanej nawigacji wewnętrznej. Łącząc technologię Siemens z aplikacją heyPatient, poprawiamy orientację, zmniejszamy stres i poprawiamy wrażenia pacjenta. Dowiedz się więcej w naszej historii sukcesu: https://en.heypatient.com/post

Często zadawane pytania

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Wymagania wstępne

Zintegrowane z API systemy planowania CIS i inne (API oparte na HL7 FHIR)