Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego warto stosować oprogramowanie firmy Siemens do projektowania konstrukcji mechanicznych?

Zwiększ możliwości projektowe dzięki elastycznemu zestawowi narzędzi

Połącz i dopasuj opcje CAD, aby sprostać różnorodnym potrzebom Twojej firmy. Nasz pakiet do projektowania mechanicznego zapewnia optymalną równowagę między wydajnością i ceną, dzięki połączeniu licencji Designcenter i oprogramowania Solid Edge, które tworzą odpowiednie dopasowanie dla Ciebie. Bezproblemowo poruszaj się w przód iw tył między Solid Edge a Designcenter, dopasowując możliwości projektowe do Twoich potrzeb.

Dzięki naszemu pakietowi projektowania mechanicznego będziesz mieć dostęp do:

  • Możliwości, które zapewniają przewagę konkurencyjną, od 2D CAD po wielodyscyplinarne projektowanie
  • Elastyczne licencje pływające między Designcenter i Solid Edge
  • Standaryzacja oprogramowania CAD
  • Interoperacyjność zbudowana na szczycie wiodącego w branży jądra modelowania Parasolid firmy Siemens

Większa wydajność i efektywność

Zrób więcej w krótszym czasie dzięki niezrównanej wydajności, wysokiej klasy narzędziom do modelowania, sterowanym kreatorom procesów i inteligentnej automatyzacji.

Sprawna praca z dużymi zbiorami danych

Zarządzaj nawet największymi zespołami szybko i łatwo, bez opóźnień i awarii. Stwórz kompletną makietę cyfrową, która pozwala na dokładniejsze projektowanie i analizę.

Modelowanie mechaniczne i swobodne

Korzystaj z szerokiego zestawu narzędzi do projektowania o swobodnym kształcie, od modelowania podziałów po synchroniczne rzeźbienie powierzchni i brył za pomocą unikalnych, opartych na historii metod klasy A.

Kreatory procesów projektowania generatywnego z przewodnikiem

Poznaj tysiące możliwości projektowania w ułamku czasu dzięki intuicyjnym kreatorom procesów. Zmniejsz wagę i użyty materiał dzięki zaawansowanym możliwościom generacyjnym.

Produkty w kontekście świata rzeczywistego

Dowiedz się, jak Twoje projekty będą wyglądać, czuć i współdziałać w prawdziwym świecie, od badań ergonomii i rzeczywistości wirtualnej po wysokiej klasy wizualizację.

Wbudowane funkcje analiz ergonomii

Włóż człowieka w projekt swojego produktu. Korzystaj z modeli 3D ludzi, aby zbadać ergonomiczny wpływ i zweryfikować, w jaki sposób osoby o różnych rozmiarach będą wchodzić w interakcje z ich projektami produktów.

Virtual Reality

Bądź bliski i osobisty dzięki pełnowymiarowym modelom podczas sesji wirtualnej rzeczywistości, które rozszerzają znajome interakcje w prawdziwie wciągające środowisko 3D.

Wizualizacja wysokiej klasy

Wykorzystaj szereg trybów wizualizacji i łatwo przełączaj się między nimi, aby zapewnić zoptymalizowaną równowagę między szybkością, jakością i wydajnością.

Zintegrowane funkcje zwiększają możliwości działania

Zwiększ możliwości swojego zespołu dzięki zintegrowanym funkcjom i funkcjom, w tym symulacji, produkcji i innym, a także specjalistycznym aplikacjom branżowym dostosowanym do Twoich przepływów pracy.

Sprawdzanie poprawności na podstawie danych

Korzystaj z konfigurowalnych narzędzi, aby aktywnie poprawić jakość produktu i automatycznie upewnić się, że dane CAD i projekty produktów są zgodne ze standardami branżowymi, klientów lub firmy.

Zintegrowane, skalowalne funkcje symulacji i wytwarzania

Uzyskaj dostęp do szeregu rozwiązań symulacyjnych, od walidacji cyfrowej i analizy elementów skończonych po w pełni wbudowaną obliczeniową dynamikę płynów oraz wsparcie dla szerokiego zakresu procesów produkcyjnych.

Specjalistyczne zastosowania branżowe

Znajdź rozwiązania oparte na przepływach pracy opartych na branżach, z kompleksową kompletnością procesów. Zwiększ produktywność dzięki narzędziom stworzonym dla Twojej branży, w tym kompozytom, konstrukcji płatowca i inżynierii wykończenia siedzeń.

Wykorzystując jeden cyfrowy szkielet mechaniczny firmy Siemens, zarówno NX, jak i Solid Edge zapewniają nam narzędzia projektowe odpowiednie do zadań badawczych, rozwoju produktu, projektowania narzędzi czy układu fabryki. Dzięki temu możemy sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom projektowym.
Olivier Pellerin, kierownik ds. innowacji IT, Groupe SEB

Poznaj zalety rozwiązania Parasolid

Siemens działa wyłącznie na jądrze Parasolid dla wszystkich naszych produktów CAD, w tym Solid Edge i DesignCenter — pierwsze w branży od jednego dostawcy. Dzięki temu możemy zapewnić różnorodne możliwości, w różnych punktach cenowych, w opłacalnym, skalowalnym pakiecie. A ponieważ posiadamy, rozwijamy i otwarcie udostępniamy Parasolid, możemy zapewnić niezrównaną ochronę inwestycji w dane i technologie Twojej firmy.

Dłonie trzech osób trzymające łączące się ze sobą fragmenty układanki
Genius 2 – autonomiczny robot mobilny, który wprowadza automatyzację i logistykę opartą na sztucznej inteligencji do hali produkcyjnej
Historia klienta

Wynajdywanie koła na nowo dzięki robotom w hali produkcyjnej

Firma:Wheel.Me

Branża:Elektronika i półprzewodniki

Produkt:Genius 2

Wielkość:Small

Lokalizacja:Oslo, Norwegia

Siemens Software:Solid Edge, Teamcenter, Designcenter

Dowiedz się więcej