Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Designcenter

Oprogramowanie i zasoby Designcenter dla nauczycieli

Poznaj zasoby Designcenter dla naukowców, w tym zdyskontowane oprogramowanie, naukę i program nauczania, aby pomóc uczniom zostać inżynierami i wypełnić lukę w umiejętnościach.

Dlaczego Designcenter dla naukowców?

Wyższa biegłość oczekiwana po ukończeniu studiów

Konkurencja o pracę inżynierską jest intensywna, a pracodawcy oczekują większego zestawu umiejętności stosowanych technologii niż w przeszłości, aby nowi pracownicy i inżynierowie na poziomie podstawowym mogli zacząć działać już pierwszego dnia.

Mniej silosowa edukacja inżynierska

Edukacja inżynierska jest mniej silosowana, więc studenci muszą dowiedzieć się, jak ich indywidualny wkład wpływa na inne dyscypliny. Software musi być połączone i skalowalne oraz zawierać narzędzia do współpracy i zarządzania projektami.

Emerytura wiedzy o starzejącej się sile roboczej

Starzejąca się populacja siły roboczej przechodzi na emeryturę, powodując utratę kluczowej wiedzy i umiejętności procesowych. Przyszli inżynierowie muszą być wyposażeni, aby móc wypełnić luki.

Szybsza transformacja cyfrowa

Klienci branżowi szybko przyjmują cyfrową transformację i nowe technologie. Studenci muszą być przygotowani na umiejętności cyfrowe i wiedzę specjalistyczną.

Webinar na żywo

Co nowego w Designcenter dla naukowców 2026

Zarejestruj się na to webinarium na żywo, aby dowiedzieć się o najnowszych funkcjach dostępnych dla akademickich wersji Designcenter, w tym Inżynieria wciągająca i narzędzia AI; Designcenter X Academic Edition, nowa opcja SaaS dla akademickiego oprogramowania CAD/CAM/CAE; i jak wypróbować Immersive Engineering i Montowany na głowie wyświetlacz Sony XR na twoim kampusie.

Rejestracja już wkrótce.

Samochód w wciągającym środowisku Designcenter z otwartym menu Global Selection

Program partnerski akademicki dla oprogramowania Designcenter

Uzyskaj zniżkowe, branżowe oprogramowanie Designcenter CAD/CAM/CAE dla swojej szkoły dzięki programowi partnerskiemu akademickiemu.

Select...

Czym jest program partnerski akademicki Siemens?

Program Siemens Academic Partner Program wspiera nową generację talentów cyfrowych, dostarczając zaawansowane w branży oprogramowanie inżynieryjne do sal lekcyjnych. Instytucje akademickie na całym świecie wykorzystują ten program, aby przygotować swoich studentów do sukcesu i zapewnić silny zestaw talentów, aby umożliwić przedsiębiorstwom cyfrowym.

Uczestnicząc w programie, możesz wzmocnić swoje programy inżynieryjne za pomocą najlepszego w swojej klasie oprogramowania, zasobów edukacyjnych i referencji, umożliwiając uczniom rozwijanie technicznych i trwałych umiejętności potrzebnych do rozwoju siły roboczej.

Centrum projektowe dla akademickich

Uniwersytet Maryland

„Nasz grant rzeczowy od Siemens Digital Industries Software zapewnia studentom i wykładowcom dostęp do tej samej technologii, od której wielu naszych partnerów korporacyjnych zależy każdego dnia, aby opracowywać i produkować innowacyjne produkty w wielu różnych branżach. Wiemy, że absolwenci są bardzo poszukiwani do pracy z zaawansowanymi technologiami.”

— dr Darryll Pines, dziekan i profesor inżynierii lotniczej Farvardin

Prototyp kapsuły hyperloop na torze testowym.

Centrum projektowania nauczania i uczenia się dla naukowców

Odkryj nasze bezpłatne możliwości i zasoby do nauczania i uczenia się oprogramowania Designcenter. Naucz się oprogramowania we własnym tempie, umieść te zasoby w swoim programie nauczania lub zachęcaj uczniów do ich eksploracji oprócz instrukcji w klasie.

Select...

Kursy Siemens Xcelerator Academy dla Designcenter

Bezpłatny dostęp do Siemens Xcelerator Academy

Siemens Xcelerator Academy to portal edukacyjny oferujący training na żądanie, wirtualne i osobiste, aby wesprzeć Twoją podróż w nauce oprogramowania Siemens Xcelerator, w tym Designcenter. Uczniowie i nauczyciele szkół średnich i ponadgimnazjalnych kwalifikują się do bezpłatnego członkostwa w przedsiębiorstwie za pośrednictwem programu weryfikacji SheerID. Po prostu utwórz konto Siemens, zweryfikuj aktualny status rejestracji lub nauczyciela i skorzystaj z ponad 7000 samouczków i ocen na żądanie.

Dowiedz się, jak zweryfikować swoje konto

Szkolenie osobiste na żywo nie jest zawarte w bezpłatnym członkostwie, ale szczegóły są dostępne na portalu Siemens Xcelerator Academy, jeśli jesteś zainteresowany.

Naucz się i nauczaj Designcenter z Siemens Xcelerator Academy

Naucz się Designcenter na własne training, umieść kursy w swoim programie nauczania lub zachęcaj uczniów do korzystania z Siemens Xcelerator Academy w celu usprawnienia ich uczenia się poza salą lekcyjną.

Projektowanie

Do nauki Designcenter dostępnych jest wiele kursów, z dwiema konkretnymi ścieżkami uczenia się, które przygotowują Cię do egzaminów certyfikacyjnych. Postępując zgodnie z Ścieżki edukacyjne Designcenter, nauczysz się podstawowego projektowania, podstaw projektowania produktu, projektowania części formowanych i odlewanych, załadunku i pracy z zespołami i projektowaniem w kontekście zespołu.

Jeśli przejdziesz do listy kursów Design Professional, nauczysz się tworzyć krzywe jako geometria konstrukcji, nawierzchnia, procesy modelowania, dokumentowanie za pomocą rysunku, definicja oparta na modelu przy użyciu narzędzi PMI i HD3D oraz walidacja.

Produkcja

Designcenter X Academic Edition zawiera również funkcje NX X Manufacturing. Możesz użyć Produkcja NX ścieżka uczenia się do nauki podstawowego projektowania, zarządzania danymi programistycznymi NX, obróbki części pryzmatycznej, obróbki stałej i wieloosiowej oraz produkcji toczenia.

Centrum projektowe dla akademickich

Uniwersytet Chongqing

„Włączając zaawansowane oprogramowanie przemysłowe do nauczania naszych kursów, nie tylko wprowadziliśmy innowacje w nauczaniu kursów, ale także rozwiązaliśmy niedobór zasobów dydaktycznych. Odegrał bardzo pozytywną rolę zarówno w ulepszaniu rezerwy wiedzy naszych nauczycieli, jak i we wzmacnianiu zdolności inżynierskich naszych uczniów”.

— Zhang Zhiqing, opiekun doktorancki dziekan CQU-UC JOINT CO-OP INSTITUTE

Profesor w klasie uczącej NX CAD. Projektuje projekt pomarańczowej kuli w NX CAD na ekran.

Pozostań w kontakcie z działaniami akademickimi Designcenter

Program akademicki Designcenter i ogólny program akademicki Siemens oferują ecosystem, który umożliwia ciągłe uczenie się, rozwój i interakcję rówieśniczą z możliwościami wirtualnymi i osobistymi.

Select...

Osobiste i wirtualne wydarzenia akademickie

Wydarzenia osobiste

Zespół akademicki Siemens co roku uczestniczy w wielu różnych wydarzeniach edukacyjnych i branżowych. Na przykład zespół corocznie uczestniczy w konferencji cyfrowej transformacji Siemens, Realizuj na żywo i Amerykańskie Towarzystwo Edukacji Inżynierskiej (ASEE) doroczna konferencja. Bądź na bieżąco z zespołami na blog akademicki i mediów społecznościowych.

Webinaria

Zespół akademicki Designcenter organizuje wirtualne wydarzenia, takie jak seminaria internetowe, co najmniej dwa razy w roku dla nauczycieli i ich uczniów. Te seminaria internetowe dają możliwość nawiązania kontaktu z naszymi klientami branżowymi, zgromadzenia użytkowników akademickich i nauczycieli z całego świata, śledzenia aktualizacji naszego oprogramowania i dowiedzenia się, co nowego w branży.

Co roku oferujemy Co nowego w Designcenter dla naukowców Webinarium wiosną i 4-godzinne Dzień Studenta Designcenter webinarium jesienią.

Powiązane treści

Przykłady wdrożeń