Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Projektowanie siedzeń samochodowych

Oprogramowanie Mastertrim do inżynierii poszycia siedzeń samochodowych

Zoptymalizuj cały proces projektowania wykończenia siedzeń, aby szybciej dostarczyć więcej projektów o wyższej jakości. Oprogramowanie Mastertrim pomaga wyeliminować zależność od prototypów, znacznie skrócić czas wprowadzania na rynek, zwiększyć produktywność dzięki automatyzacji i zminimalizować ryzyko niepewności kosztorysu.

Projektowanie siedzeń i elementów wnętrza

Szybko, sprawnie wprowadzaj zmiany projektowe i udostępniaj informacje w trakcie procesu tworzenia dzięki Mastertrim w Designcenter.

Zastosowanie Mastertrim do projektowania ułatwia tworzenie cyfrowego bliźniaka 3D CAD, usprawniając zadanie tworzenia danych projektowych definiujących pokrywę tapicerki siedzenia, w tym linie szycia, materiały okładek, załączniki i sprzęt.

Umożliwia to szybkie wprowadzanie zmian w oparciu o dokładniejsze informacje zwrotne i efektywne udostępnianie informacji w całym procesie rozwoju.

Mastertrim zapewnia inżynierom wykończenia siedzeń narzędzia potrzebne do:

  • Stań się mniej zależny od fizycznych prototypów
  • Osiągnij wydajność i dokładność podczas procesów projektowania, walidacji i rozwoju produkcji
  • Lepsze usprawnienie współpracy i komunikacji między stylizacją, projektowaniem i produkcją, a także producentami oryginalnego sprzętu (OEM) a łańcuchem dostaw
  • Wykorzystaj cyfrowego bliźniaka do skutecznego udostępniania informacji w całym procesie rozwoju
Czarne skórzane fotele samochodowe

Niestandardowe rozwiązania inżynieryjne w zakresie poszycia siedzeń samochodowych dostępne w oprogramowaniu Mastertrim

Potężne funkcje Mastertrim Seat & Interior Design pozwalają stworzyć niestandardowe rozwiązanie. Przeczytaj więcej o tych funkcjach poniżej.

Produkcja poszyć siedzeń samochodowych

Uprość dalsze operacje i skutecznie komunikować się z placówką produkcyjną i dostawcami.

Dzięki zastosowaniu Mastertrim produkcja jest w stanie uprościć dalsze operacje i skutecznie komunikować się z podłogą produkcyjną i dostawcami. Cyfrowy bliźniak Mastertrim usprawnia komunikację definicji wykończenia siedzenia między projektem a produkcją, umożliwiając producentom identyfikację problemów produktywności, takich jak zmarszczki, i przekazywanie tego projektantom przed wyprodukowaniem prototypu.

Czarny skórzany fotel samochodowy

Bezproblemowa wymiana danych

Wymieniaj dane między oprogramowaniem do edycji wzorców 2D a oprogramowaniem do zagnieżdżania za pomocą Mastertrim. Formatuj wzorce do edycji w wybranym oprogramowaniu do edycji 2D. Istniejące płaskie wzory 2D można importować do Mastertrim, a następnie edytować lub wykorzystać do pomiaru obszarów, obwodu i długości, a także generowania dokumentów i danych o kosztach (zapewniając dwukierunkowe połączenie między aplikacją do edycji 2D a Mastertrim). Pozwala to na wprowadzenie starszych danych do cyfrowego procesu bliźniackiego.

Model 3D CAD wnętrza samochodu pokazujący deskę rozdzielczą, kierownicę i siedzenia w ramie drucianej i solidnych widokach.
Studium przypadku

SCS Interiors

Using Mastertrim and NX to reduce seat-pattern development time by 40 percent
Case Study

Using Mastertrim and NX to reduce seat-pattern development time by 40 percent

Firma:SCS Interiors

Branża:Przemysł lotniczy i obronny, Motoryzacja i transport, Przemysł morski

Lokalizacja:Duluth, Minnesota, United States

Siemens Software:NX, SES (formerly Vistagy)