Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Projektowanie zakładów produkcyjnych

Odkryj nowy poziom współpracy dzięki zestawowi narzędzi, który umożliwia kompletny proces projektowania maszyn i instalacji, zapewniając najwyższą jakość projektowania w jak najkrótszym czasie.

Webinar na żądanie

Designcenter do testów akceptacji wirtualnej fabryki

Dowiedz się, jak wykorzystać wszechstronny cyfrowy bliźniak, wirtualne uruchomienie maszyn przemysłowych i wirtualnej fabryki dzięki rozwiązaniu 3D CAD.

Widok z lotu ptaka na kompleks fabryczny z niebieską nakładką cyfrowego bliźniaka.

Rozplanowanie zakładu, projektowanie linii produkcyjnych i optymalizacja

Szybciej twórz, symuluj, wizualizuj i optymalizuj projekty fabryczne 3D, aby usprawnić logistykę fabryki i operacje przepływu materiałów przed produkcją pełnowartościową.

Projektanci planują i wirtualnie symulują inteligentne fabryki przyszłości poprzez zdigitalizowane procesy. Wirtualna fabryka jest tworzona w 3D z narzędziami do układania i optymalizacji, co pozwala nam projektować, układać i konfigurować środowisko fabryczne oraz optymalizować operacje fabryczne. Pozwalając zespołom zajmującym się planowaniem obiektów i projektowaniem linii wirtualnie zobaczyć wyniki planów, możesz uniknąć kosztownych wydatków i zmarnowanych zasobów, które pojawiają się, gdy problemy zostaną wykryte w rzeczywistych, fizycznych obiektach.

Podczas projektowania i planowania linii fabrycznych wpływ rozmieszczenia i dostępu sprzętu jest trudny do zrealizowania przy użyciu konwencjonalnych narzędzi do układania fabryk. Zrozumienie przepustowości poszczególnych linii fabryki ma kluczowe znaczenie dla producentów, podobnie jak zrozumienie, w jaki sposób materiał przemieszcza się po całym obiekcie. Nieefektywność może ulec falowaniu w całej fabryce i jej systemach produkcyjnych, jeśli nie masz możliwości optymalizacji układu fabryki w oparciu o dane uzyskane podczas fazy planowania i analizy inżynierii produkcji.

Dzięki rozwiązaniom Designcenter można szybko projektować i wizualizować układy linii produkcyjnych oraz kojarzyć je z planowaniem produkcji. Możesz łatwo zoptymalizować proces, określając każdy etap produkcji, aż do zarządzania pojedynczym zasobem produkcyjnym, takim jak robot lub urządzenie.

Wiele robotów pracujących przy linii produkcyjnej w środowisku fabrycznym.
E-book

Wpływ oprogramowania do tworzenia cyfrowych bliźniaków na produkcję

Dowiedz się, jak konstruktorzy maszyn wykorzystują cyfrowe podwójne oprogramowanie do dostosowywania się do najnowszych trendów w branży produkcyjnej, takich jak dostosowywanie dostosowywania oparte na konsumentach, inteligentne maszyny, hiperautomatyzacja, globalna konkurencja i nowe modele biznesowe.

Specjalista z branży produkcyjnej w kamizelce odblaskowej i zielonym kasku analizuje maszynę fabryczną.