Przewodnik dla kupujących Designcenter
Poznaj informacje o wymaganiach systemowych, opcjach wdrażania, interoperacyjności i zarządzaniu danymi, modułach dodatków i licencjonowaniu tokenów dla produktów projektowych i inżynierskich Designcenter. Możesz także zapoznać się z opcjami zakupu, a także instrukcjami konfiguracji produktów rozwiązań Designcenter X.
Wdrażanie oprogramowania CAD Designcenter
Zapoznaj się z wymaganiami systemowymi i opcjami wdrażania Designcenter CAD; informacje o interoperacyjności danych, zarządzaniu i przechowywaniu danych, a także opcje produktów i dodatków dostępne do zakupu Designcenter CAD.
Wersja dostępna do zakupu: Czerwiec 2026
Wymagania systemowe Designcenter
Designcenter jest dostępny tylko dla systemu Windows. Dowiedz się więcej o wymaganiach systemowych operacyjnych i sprzętowych oraz zaleceniach dotyczących uruchamiania programu Designcenter CAD.
Wymagania dotyczące systemu operacyjnego i informacje dotyczące Designcenter
Designcenter June 2026 obsługiwany jest przez następujące systemy operacyjne:
- Obsługiwane: Windows 11, Windows Server 2022, RedHat/Rocky Linux 8.10, SuSE Linux 15
- Limited wsparcie: Windows 10, Windows Server 2019, RedHat Linux 8, RedHat/RockyLinux 8.9
- Wsparcie dla Designcenter X Essentials: Windows, macOS, ChromeOS w najnowszej obsługiwanej wersji Chrome, Edge lub Safari
Wymagania sprzętowe Designcenter
Stacje robocze: Designcenter June 2026 posiada certyfikat do pracy na wielu stacjonarnych i mobilnych stacjach roboczych HP, Dell, Lenovo, Fujitsu, MSI i Siemens.
Karty graficzne: Designcenter June 2026 posiada również certyfikat obsługi wielu kart graficznych AMD Firepro/Radeon Pro, NVIDIA Quadro i Intel HD. Te karty graficzne są obsługiwane tylko wtedy, gdy są używane w obsługiwanych systemach skonfigurowanych przez OEM i korzystających z zalecanego sterownika. Żadne eGPU ani zewnętrzne urządzenia graficzne nie zostały lub nie planowane są certyfikaty.
Obsługiwane urządzenia Designcenter X Essentials: Możesz uruchomić Designcenter X Essentials na dowolnym urządzeniu z połączeniem internetowym, w tym na tabletach i smartfonach (iPhone 8 i nowszy, najnowsze modele iPada i urządzenia z systemem Android z obsługującymi procesory graficzne).
Zobacz szczegóły dotyczące certyfikowanych stacji roboczych i kart graficznych.
Zalecane specyfikacje sprzętowe dla Designcenter
- 32 GB pamięci RAM lub więcej
- Designcenter jest w stanie obsłużyć duże zespoły i bardzo złożone części. Aby zapewnić optymalne wrażenia użytkownika i wydajność aplikacji, zalecamy zainstalowanie jak największej ilości pamięci RAM w klienckiej stacji roboczej, na której działa Designcenter.
- 9.0 GB miejsca na dysku wymagane do instalacji (zawiera wymagania wstępne)
- True Color (32-bitowy) lub 16 milionów kolorów (24-bitowy)
- Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080
- Pamięć RAM wideo: 2 GB
Minimalne specyfikacje sprzętowe dla Designcenter
- 8 GB PAMIĘCI RAM
- 9.0 GB miejsca na dysku wymagane do instalacji (zawiera wymagania wstępne)
- Kolory 65K
- Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080
- Pamięć RAM wideo: 2 GB
Uruchom ponownie system po zainstalowaniu Designcenter lub pakietów konserwacyjnych.
Chmura
Designcenter June 2026 może być uruchamiany z wieloma certyfikowanymi konfiguracjami chmurowymi z Microsoft Azure, Microsoft VMD i Amazon AWS.
Zakup i konfiguracja produktów Designcenter CAD
Dowiedz się, gdzie i jak kupić i jak skonfigurować rozwiązania Designcenter X Essentials, Standard, Advanced i Premium. Dodatkowo, uzyskaj szczegółowe informacje na temat tego, gdzie i jak kupić Designcenter X Value Based Licensing i inne produkty Designcenter CAD.
Gdzie kupić produkty Designcenter CAD
Możesz kupić produkty Designcenter CAD bezpośrednio z naszych stron produktowych lub skontaktować się ze sprzedażą. Rozwiązania Designcenter X są wyróżnione poniżej, ale możesz również odwiedzić nasz indeks produktów, aby wyświetlić wszystkie produkty Designcenter dostępne do zakupu.
Rozwiązania Designcenter X, Designcenter X Value Based Licensing oraz rozwiązanie Siemens Mechanical Design Software można kupić bezpośrednio na naszej stronie internetowej.
Jeśli jesteś zainteresowany zakupem Fibersim, wyświetlacza montowanego na głowicy Sony-XR dla Designcenter Immersive Designer lub jesteś zainteresowany lokalnym wdrożeniem rozwiązań Designcenter, skontaktuj się z działem sprzedaży.
Kup rozwiązania Designcenter X online
Kup Designcenter X Essentials, Standard, Advanced i Premium, a także 50 pakietów tokenów Designcenter X Value Based Licensing bezpośrednio na naszej stronie internetowej.