Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Program partnerski eMobility

Uwolnij potencjał swojej firmy, elektryzując mobilność dla lepszego jutra.

Wszystko o naszym programie partnerskim eMobility

Stań się częścią naszej misji integracji eMobility z codziennym życiem i przyczyniania się do zrównoważonej przyszłości! Ponieważ rynek eMobility stale się rozwija w całej Europie, Siemens buduje ecosystem partnerski mający na celu zwiększenie zasięgu rynkowego, przyspieszenie realizacji projektów i wspieranie klientów lokalnie. Oferujemy dostęp do naszej ugruntowanej oferty ładowania oraz możliwość uzyskania certyfikatu i zaoferowania klientom usług uruchomienia i konserwacji. Jeśli podzielasz nasze zaangażowanie i jednocześnie chcesz odblokować nowy potencjał biznesowy, nasz program partnerski eMobility jest dla Ciebie odpowiednim miejscem.

Dlaczego warto dołączyć do programu partnerskiego?

Ponieważ rynek eMobility stale się rozwija w całej Europie, Siemens buduje ecosystem partnerów. W ramach programu partnerskiego Siemens eMobility przejmiesz odpowiedzialność za zaangażowanie klientów i realizację projektów, wspierane przez standardowe portfolio produktów.

Zwiększ swój potencjał, uzyskaj dostęp do wsparcia naszych zespołów serwisowych i konserwacyjnych, w których nie możesz samodzielnie skalować i skorzystaj z zaufania klientów marki Siemens.

Ikona pokazująca dwie osoby i znacznik lokalizacji

Obecność lokalna i wsparcie

Siemens działa na prawie każdym rynku europejskim. Nasze dedykowane lokalne zespoły, dzięki swojej głębokiej wiedzy rynkowej i dobrze ugruntowanej sieci, zapewniają lokalne wsparcie, którego nasi partnerzy potrzebują, aby rozwijać się na swoich rynkach docelowych.

Ikona przedstawiająca kolumnę ładowarki, dozownik i mobilną jednostkę ładującą

Ustanowiony portfel

Otrzymasz dostęp do standardowego portfela zaprojektowanego z myślą o szerszej skali, niskiej złożoności i przewidywalnych marżach.

Ikona przedstawiająca klucz i śrubokręt

Serwis i konserwacja

Nie musisz poruszać się po nim sam. Nasze zespoły serwisowe i konserwacyjne zapewniają kompleksowe wsparcie w zakresie uruchomienia, konserwacji lub serwisu. Uzyskaj potrzebne wsparcie: we własnym zakresie, za pośrednictwem certyfikowanych partnerów lub bezpośrednio od firmy Siemens.

Ikona partnera eMobility - Moc marki

Moc marki

Współpraca z Siemens oznacza współpracę z marką, która oznacza zaufanie, jakość i innowacje na całym świecie. Jako nasz partner korzystasz z wiarygodności i uznania światowego lidera technologicznego.

Dwa modele. Ty decydujesz.

Jako sprzedawca otrzymujesz dostęp do naszego standardowego portfolio. Jako Partner Rozwiązania możesz uzyskać certyfikat i wziąć na siebie obowiązki związane z uruchomieniem i serwisem. Wybierz odpowiedni model do swoich potrzeb.

Twoje role i korzyści

Aktywność

Sprzedawca

Partner Rozwiązania

Siemens

Sprzedaż

✔

✔

❌

Instalacja

Poprzez instalator

✔

❌

Uruchomienie

Przez Siemens

Jeśli jest certyfikowany

W razie potrzeby

Serwis

❌

Jeśli jest certyfikowany

L3/W razie potrzeby

Jakie produkty są dostępne w ramach programu partnerskiego eMobility?

Jako partner masz dostęp do naszych ładowarek DC SICHARGE D i Mobile.

Zdjęcie rodzinne z dwiema ładowarkami Sicharge D stojącymi na ziemi przed panoramą miasta

SICHARGE D

Dzięki mocy ciągłej do 400 kW wydajnie ładuje karty elektroniczne i eTrucks. Rozszerzony o dozownik, opłacalnie podwaja punkty ładowania.

  • Ładowarka o dużej mocy z funkcjami dynamicznego alokacji mocy
  • Standaryzowane konfiguracje na różnych rynkach
  • Niskie koszty inżynieryjne
  • Niezawodna, sprawdzona technologia

Przypadki użycia: Ładowanie samochodów osobowych i pojazdów ciężkich w środowiskach miejskich lub magazynach

Odwiedź stronę produktu SICHARGE D

Pobierz kartę danych SICHARGE D

Mobile

Od eCar do eTruck ładowania w dowolnym miejscu. Ta ruchoma ładowarka typu plug and play oferuje elastyczne 10-40 kW. Idealny na rozpoczęcie podróży elektryfikacji.

  • Nie wymaga stałej instalacji, oferując elastyczne wdrożenie
  • Kompaktowa i przenośna konstrukcja z kołami ułatwiającymi transport
  • Brak opóźnień w instalacji lub konfiguracji

Przypadki użycia: Ładowanie pojazdów każdej wielkości, w warsztatach, mniejszych magazynach, miejscach imprez lub na stanowiskach pilotażowych

Odwiedź stronę produktu Mobile

Pobierz Mobile arkusz danych

Ładowarka mobilna IEC

Proces partnerów eMobility: od możliwości do wsparcia

Jak wygląda współpraca z Siemensem jako Partnerem eMobility?

Aby dać Ci lepsze wyobrażenie o swoich obowiązkach i naszym wsparciu wraz z projektem, pokażemy Ci przykład tego, jak może wyglądać typowa podróż sprzedażowa.

Szkło powiększające, kontrakt, osoba ze znacznikiem wyboru.

1. Identyfikacja możliwości

Jako partner identyfikujesz i angażujesz możliwości bezpośrednio z klientami końcowymi.

2. Ochrona transakcji

W następnym kroku skontaktujesz się z firmą Siemens, aby chronić swoją transakcję, otrzymać wsparcie oraz umożliwić planowanie i dostosowanie produkcji.

3. Wyrównanie

Sprawdzamy zarejestrowane możliwości, aby upewnić się, że nie ma nakładających się zobowiązań i stworzyć wyraźną drogę do rynku.

Koszyk na zakupy i ładowarka ze znacznikiem wyboru.

4. Złożenie zamówienia

Składasz zamówienie (PO) w firmie Siemens, a my potwierdzamy i realizujemy zamówienie.

5. Obsługa po instalacji

Zainstalowane ładowarki są uruchamiane bezpośrednio przez Siemens lub partnera certyfikowanego przez Siemens.

Najważniejsze informacje dotyczące programu partnerskiego

Chcesz zostać partnerem Siemens eMobility?

Skontaktuj się z naszym Menedżerem Programu
proszę o kontakt Will Massey